• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Állapotfelügyelet
  3. Áramlás mérők vízhez
  4. Ultrahangos-átfolyásmérő szenzorok
  5. SU2020

ultraszonikus átfolyásszenzor

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

ultraszonikus átfolyásszenzor

SU2020

SUR21XFBFRKG/US

  • Ultratiszta víz és víz pontos áramlásmérésére
  • A rozsdamentes acélból készült robusztus, alkatrészmentes mérőcső nagy közegállóságot és tartós behatolásokkal szembeni védelmet biztosít
  • A rendkívül pontos inline mérési eljárás kiküszöböli a különböző falvastagságok és csőanyagok bármilyen hatását
  • Az üzemállapot LED jelzi az érzékelő állapotát, és lehetővé teszi a folyamat minőségére vonatkozó következtetések levonását
  • Kényelmes kezelés nyomógombokkal vagy paraméterezés IO-Link segítségével
  • acs
  • ce
  • cpa
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ktw
Termékjellemzők
Mérési tartomány
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Folyamatcsatlakozás G 2 DN50 külső menet
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Közeg ultra tiszta víz; víz; vizes bázisú közegek
Megjegyzés a közegekhez
vizes bázisú közegek: a >10 % adalékanyagot tartalmazó közegeknél, az ismétlési pontosság az egyetlen elérhető érték
Közeghőmérséklet [°C] -20...100
Min. repesztőnyomás
150 bar 15 MPa
Nyomásállóság
100 bar 10 MPa
Vákuumálló [mbar] -1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 100
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...32 DC; (SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] < 75
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] 5
Mérési elv ultrahangos
Bemenetek
Bemenetek számláló reset
Kimenetek
Összes kimenet száma 2
Kimeneti jel kapcsoló jel; impulzusjel; analóg jel; IO-Link; frekvencia jel; diagnosztika jel; totaliser switching signal
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 0...10000
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Max. terhelés [Ω] 500
Impulzuskimenet átfolyási mennyiség mérő
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány
5...1000 l/min 300...60000 l/h 0,058...11,666 m/s 0,3...60 m³/h
Kijelzési tartomány
-1200...1200 l/min -72000...72000 l/h -13,999...13,999 m/s -72...72 m³/h
Felbontás
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,002 m³/h
Kapcsolási pont SP
10,5...1000 l/min 630...60000 l/h 0,122...11,666 m/s 0,63...60 m³/h
Visszakapcsolási pont rP
5,3...994,8 l/min 318...59688 l/h 0,062...11,605 m/s 0,318...59,688 m³/h
Analóg kezdőpont ASP
-1000...800 l/min -60000...48000 l/h -11,666...9,333 m/s -60...48 m³/h
Analóg végpont AEP
-800...1000 l/min -48000...60000 l/h -9,333...11,666 m/s -48...60 m³/h
Alacsonyáramlás kizárás LFC
5...50 l/min 300...3000 l/h 0,058...0,583 m/s 0,3...3 m³/h
Frekvencia végpont, FEP
200,6...1000 l/min 12037...60000 l/h 2,34...11,666 m/s 12,037...60 m³/h
Frekvencia a végponton FRP [Hz] 1...10000
Térfogatáram mennyiségének ellenőrzése
Impulzushossz [s] 0,002...2
Impulzus érték 0,1...99990000 I
Hőmérséklet-ellenőrzés
Mérési tartomány [°C] -20...100
Kijelzési tartomány [°C] -44...124
Felbontás [°C] 0,1
Kapcsolási pont SP [°C] -19,6...100
Visszakapcsolási pont rP [°C] -20...99,6
Analóg kezdőpont [°C] -20...76
Analóg végpont [°C] 4...100
Frekvencia kezdőpont, FSP [°C] -20...76
Frekvencia végpont, FEP [°C] 4...100
Frekvencia a végponton FRP [Hz] 1...10000
Pontosság / eltérés
Áramlásellenőrzés
Pontosság (mérési tartományban) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Ismétlési pontosság ± 0,2 % MEW
Hőmérséklet-ellenőrzés
Pontosság [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Hőmérséklet-együttható [a tartomány %-a / 10 K] 0,2
Reakcióidők
Áramlásellenőrzés
Válaszidő [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Csillapítás folyamatérték dAP [s] 0...5
Hőmérséklet-ellenőrzés
Válaszdinamika T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Szoftver / programozás
Diagnosztikai funkció áramlási irány érzékelése; jel minősége
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1.3
SDCI-szabvány IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 3
Bináris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidő [ms] 9,6
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
totalizátor 32
áramlásellenőrzés 32
hőmérséklet-ellenőrzés 32
státusz 4
Kimenet 1 1
Kimenet 2 1
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1461
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
DIN 61326-1:2021
CPA-engedély
modellszám 002US
pontossági osztály 1,5
Ütésállóság
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Rezgésállóság
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [év] 160
UL minősítés
UL tanusítvány száma I033
UL fájl száma E174189
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz
Mechanikai adatok
Súly [g] 1180
Szerelés módja bementi cső hossza 5xDN; kimeneti cső hossza 1xDN
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); kijelző: PFA; Tömítés kijelző: FKM; csatlakozó: POKAN
Közeggel érintkező anyagok mérési szakasz: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); folyamat csatlakozás tömítés: Centellen Lapostömítés
Folyamatcsatlakozás G 2 DN50 külső menet
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 1,25 µm
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
színes kijelző 1,44", 128 x 128 pixel
Kapcsolási funkció 2 x LED, sárga
diagnosztika 1 x LED, 3-színű
Mértékegység l/min; l/h; m³/h; m/s
Tartozékok
Szállított tételek
Lapostömítés 2, Centellen
csomag behelyezése
Megjegyzések
Megjegyzések
MW = Mért érték
MEW = mérési tartomány végértéke
impulzus és összesítő jel csak a két kimenet egyikén érhető el
a pontossági jelzéseket a teljes alkalmazási területen betartják
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott
Diagrammok és grafikonok
Megjegyzés a nyomásveszteséghez
Környezeti hőmérséklet csökkenése
1 Környezeti hőmérséklet
2 Közeghőmérséklet