• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

ISOBUS gateway mezőgazdasági gépekhez

Hatékony és intelligens gazdálkodás könnyedén

Az ISOBUS-gateway lehetővé teszi az intelligens gazdálkodás szempontjából releváns ISOBUS-funkciók mezőgazdasági gépek vezérlőprogramjába történő egyszerű integrálását. A mellékelt ISOBUS funkciókönyvtárnak köszönhetően a CODESYS V2.3 vagy V3.5 segítségével gyorsan és kényelmesen konfigurálható a berendezés megjelenítése.

Az optimalizált adatfeldolgozás segítségével csak azon értékek kerülnek továbbításra, amelyeket a traktor kijelzőjén meg kíván jeleníteni. Ez jelentősen csökkenti az adatbusz terhelését.

A Task Controller teljes körű használata

A virtuális terminál és az AUX-N funkció (Auxiliary Control Function) mellett a „Task Controller” intelligens mezőgazdasági interfész TC-Basic, TC-Geographic és TC-Section Control automatizálási funkciói is teljes mértékben használhatók az ISOBUS-gateway segítségével. Az M12-es dugaszoló csatlakozónak köszönhetően az ISOBUS-gateway a CAN-interfészen keresztül könnyen csatlakoztatható az ifm összes hordozható vezérléséhez, akár utólagosan is.

Az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező ISOBUS-gateway használatáért nem kell külön licencdíjat fizetni.