• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

A 4,3" ecomatDisplay új mércét állít fel

Új standard a kompakt osztályban

Amikor egyértelmű kommunikációra, pontosságra és teljesítményre van szükség a legkisebb helyen, az ecomatDisplay család legkompaktabb tagja a tökéletes választás.
Mivel az ember és a gép közötti kommunikációban a 4,3 colos HMI nem köt kompromisszumokat: 16 millió szín, nagy felbontású kijelző és jó olvashatóság - mindez még szélsőséges szögek vagy fényviszonyok mellett is biztosítja a tiszta információcserét minden körülmény között.

Könnyen csatlakoztatható, takarékos nyelvi tehetség

A számos csatlakoztatási lehetőség és a támogatott nyelvi protokollok széles skálája lehetővé teszi az ecomatDisplay egyszerű és messzemenő integrálását a gépbe. A Codesys 3.5 és az ifm átfogó szoftvermodul-könyvtárának köszönhetően semmi sem áll a legfontosabb információk kényelmes megjelenítésének útjában. Ezenkívül a Linux-alapú operációs rendszeren egyedi beállítások, például a QT-vel történő megjelenítés is elvégezhető. A nagy teljesítményű DualCore processzor és az ugyanilyen keményen dolgozó DDR4 RAM biztosítja az összes adat és vezérlőparancs megbízható feldolgozását. Mindezen technikai tudás mellett a kompakt HMI mindössze öt watt teljesítményt igényel.

ecomatDisplay - igazán kemény

A más ecomatDisplayekből már ismert robusztus ház a 4,3"-os készüléket maximálisan védi a külső behatásoktól, így ideálisan alkalmas a szélsőséges munkakörnyezetekben való használatra.