A folyamat felöli oldalon található nyomásérzékelők elasztomer tömítés nélküliek, így nem igényelnek karbantartást. Az frontfelületbe illeszkedő, robusztus kerámia mérőcella ellenáll a nyomás- és vákuumlöketeknek, valamint a koptató anyagok hatásainak. Az érzékelő ezenkívül akár 150°C-os közeghőmérsékletnek (max. 1 órán keresztül) is ellenáll. Így az érzékelő minden szokásos élelmiszeripari alkalmazáshoz ideális.
A PM16 és PM17 típusú nyomástávadók összpontossága 0,2%. Továbbá a hőmérséklet kiegyenlítés gyors hőmérsékletváltozásoknál (pl. CIP/SIP folyamatokban) jelentősen javult.
Az érzékelők a közvetlen beszerelhetőség érdekében Triclamp csatlakozással, a tartályokba történő beépítéshez G1 tömítő kónusszal és G1-Aseptoflex-Vario folyamat- és behegesztett adapterekkel, valamint kimondottan csővezetékekbe történő beszereléshez G1/2 tömítő kónusszal kaphatók.
A www.factory-certificate.ifm weboldalról minden megvásárolt PM nyomásérzékelőhöz letölthet egy ingyenes gyári tanúsítványt.
Veszteségmentes adatátvitel
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre.
Átlátható folyamatok
Az aktuális nyomás az IO-Link segítségével pontosan, a lehető legnagyobb felbontással kerül kiadásra. Így mindig pontosan szemmel tarthatja folyamatát.
Kényelmes üzembe helyezés
A nyomásérzékelő az IO-Linkkel gyorsan és egyszerűen paraméterezhető IT-kapcsolaton keresztül, pl. a moneo segítségével.