Gyorsan reagáló, pontos áramlásérzékelő
Hatékony termelés a kívánt minőségben
Az SBT típusú áramlásérzékelőkkel Ön biztosíthatja a minőséget és a hatékonyságot a gyártási folyamatok során például fröccsöntőüzemekben, az abroncsgyártásban vagy húspótló termékek gyártása során. Az érzékelő gyorsan és pontosan méri a kontúrközeli temperáláshoz használt közeg áramlási mennyiségét, amellyel a forma a technológiai lépéstől függően fűtésre vagy hűtésre kerül. Eközben a légbuborékok sem irritálják.
A nagy ismétlési pontosságnak köszönhetően az előírt értéktől való eltérések már a legalacsonyabb átfolyásoknál is időben észlelhetők. Ezáltal elkerülhető a korai vagy hiányos hűtés miatti költséges anyagselejt keletkezése.
A karbantartási igények időben történő azonosítása
A fűtő- vagy hűtőközeg jellegétől függően a fröccsöntő szerszámba épített, kontúrközeli temperálásra szolgáló csatornák idővel eltömődhetnek. A pl. vízkő vagy szennyeződések okozta lerakódások a fűtő- vagy hűtőközeg átfolyásának csökkenését vagy akár megakadályozását is okozhatják. A precízen működő érzékelőtechnika itt is segít gyorsan felismerni azt, hogy karbantartásra van szükség az eltömődött csőrendszerben, így segít megelőzni a minőségromlást.
Modern energiagazdálkodás
Az átfolyás és a hőmérséklet felügyelete a temperálási folyamatokban már bevált. Így a termelési folyamat energiafogyasztása könnyen nyomon követhető és optimalizálható a hőmérséklet és az átfolyás pontos vezérlésével.