• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Átfolyás mérése akadályok nélkül: Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő

  • Az ultratiszta víz és a víz pontos áramlásmérése
  • A nemesacélból készült robusztus, alkatrészeket nem tartalmazó mérőcső nagy mértékben ellenáll a közegeknek és hosszú távú tömítettséget biztosít
  • Az üzemi állapotot jelző LED mutatja az érzékelő állapotát a Namur NE107 szerint
  • A jelerősség kimenet alapján következtetni lehet a folyamatminőségre

Pontos mérési adatok ultratiszta víz esetén is

Az SU Puresonic nagy pontossággal érzékeli az átáramló vizet akár 1000 l / min értékig. Az ultrahangos technológiának köszönhetően ez az olyan alacsony vezetőképességű ultratiszta víz esetében is fennáll, mint amilyet a fordított ozmózisos víztisztítókban állítanak elő. Az LDL család vezetőképesség-érzékelőivel kombinálva megbízható minőségellenőrzést lehet kialakítani a szűrési folyamatban.
A SU Puresonic mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemet, tömítést és mozgó alkatrészt. Ezáltal eleve ki vannak zárva azok a hibák, amelyeket a károsodások, a tömítetlenség vagy a beakadások okoznak, amelyek felmerülhetnek a mechanikus rendszerekben, mint például a járókerekek vagy turbinák esetében, valamint a felépítésből eredő nyomáscsökkenés is.

A jelerősség mint minőségi és karbantartási indikátor

A folyamatosan rögzített jelerősségből következtetéseket lehet levonni a közeg minőségére vagy a karbantartás szükségességére vonatkozóan. Ha az érték csökken, az a közegben lévő részecskék vagy a cső belső falán lévő lerakódások növekedését jelezheti. Az IO-Linken keresztül aciklikusan továbbított jelerősség így lehetővé teszi a felhasználó számára a karbantartási munkák korai ütemezését vagy a folyamatlefutás kiigazítását. Ezáltal biztosítható a végtermék magas minősége. Ez a funkció olyan hagyományos berendezések esetében is megvalósul, melyek még nem rendelkeznek IO-Linkkel. Ha a jelerősség egy előre meghatározott szint alá csökken, a készülék állapota megváltozik, és az érzékelő ezt a diagnosztikai kimeneten és az üzemi állapotot jelző LED-en keresztül jelzi.

Tartozékok