AS-i világító nyomógomb modul M12-es csatlakozással
- 2 nyomógomb és 2 LED kimenet
- Nyomógombok érezhető nyomásponttal az akaratlan aktiválás elleni védelemhez
- Robusztus nemesacél készülékház magas fokú védettséggel
- Egyszerű és rugalmas szerelés
- A modul tápellátása AS-interface-ről
Robusztus a terepi alkalmazáshoz
Az új, innovatív ház révén az ifm két új világító nyomógomb modult kínál. Két nyomógombbal és két LED-vezérléssel rendelkeznek. Védettségük alapján a modulok terepen, tehát a folyamat közelében is alkalmazhatók. Ezzel kiküszöbölhető az érzékelők / működtetők és a kapcsolószekrény közti nagy távolságok.
Teljesítmény terepen
Az M12-es csatlakozástechnika a lehető legnagyobb szerelési biztonságot és rugalmasságot biztosítja. Mindkét modul tápellátása kizárólag AS-i-n keresztül biztosítható, így további 24 V-os feszültségforrásra nincs szükség. A modulok szerelése a meglévő M4 furatok segítségével történik.
Üzembe helyezés
Az AS-i modulok címzése a homlokoldali M12 csatlakozóval történik. A modulok egy szabványos összekötőkábellel csatlakoztathatók a címzőkészülékhez.
Diagnosztika
A FAULT-LED az M12-es csatlakozón lehetővé teszi a felhasználó számára az egyszerű hibalokalizálást, pl. egy kommunikációs hiba felismerését.