Egyszerűen jó, kétszeresen hatékony: Az érzékelő két tengelyen méri a gyorsulást
- Optimális állapotelemzés 2 mozgástengelyen végzett gyorsulásmérés útján
- VSE diagnosztikai elektronikához való csatlakoztatáshoz
- Univerzálisan használható az IEPE-szabványnak köszönhetően
- Széles mérési tartomány sokoldalú alkalmazási szcenáriókhoz
- Robusztus IP 67-es védettségű szerkezeti kivitel
A hatékony rezgésdiagnosztikához
A VSM102 gyorsulásérzékelő képes a radiális és axiális rezgésváltozások érzékelésére. Ez megkönnyíti például a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak vagy extruderek állapotellenőrzését, valamint más olyan berendezéseknél való alkalmazást, ahol az erők és a kiegyensúlyozatlanságok nem csak egy mozgástengelyre hatnak.
Az állapotfelügyelet fontos indikátora
A gépek és berendezések állapotfelügyeleténél a gyorsulási jel fontos szereppel bír. Az ugyanis korán különböző szimptómákra, pl. kiegyensúlyozatlanságra, csapágykárokra vagy törésekre utalhat, melyek - ha nem veszik észre azokat - a gép leállását eredményezhetik.
A begyűjtött nyers adatok kiértékelés céljából egy külső eszközbe, pl. az ifm VSE-típusú diagnosztikai elektronikájába továbbítódnak.
Robusztus: MEMS mérési elv
A VSM102 gyorsulásérzékelő egy MEMS-csipen alapul (kapacitív mérési elv), és megfelel a nagy igénybevétellel járó ipari alkalmazásokra. A MEMS technológiának köszönhetően az érzékelő a diagnosztikai elektronikán keresztül aktívan ellenőrizhető működőképessége vonatkozásában (önellenőrzés).
Megfelel a piac elvárásainak: IEPE-szabvány
Az érzékelő az IEPE-jelnek megfelelően továbbítja az adatait, mely bevált szabványnak számít pl. a gyorsulásérzékelők területén. Az IEPE-eszközök előnye az egyenletesen magas szintű érzékenység – a csatlakozókábel típusától és hosszától függetlenül.