• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

AS-i-hez és IO-Linkhez: passzív feszültségelosztó higiénikus területhez

  • Robusztus terepi modul akár 8 IO-Link masterhez vagy AS-i résztvevőhöz
  • A műanyag készülékház megfelel az élelmiszeripar magas követelményeinek
  • Feszültségellátás szabványos M12 tápvezetékeken keresztül, A-kódolással
  • Túláram jelzése minden porthoz

Kétszeres alkalmazási készenlét

A passzív feszültségelosztó opcionálisan AS-i hálózatban vagy IO-Link struktúrákban is üzemeltethető. Ez különösen ott segít a raktározási költségek minimalizálásában, ahol mindkét technológiát használják. A szabványos M12-csatlakozóhüvelyek révén akár 8 résztvevő is csatlakoztatható, köztük akár intelligens AS-i érzékelők vagy aktuátorok vagy pedig IO-Link masterek.

Robusztus kivitel igényes alkalmazásokhoz

A ház speciális anyaga és a magas szintű tömítettség lehetővé teszi a gyakori intenzív tisztítási folyamatokkal járó területeken való alkalmazást, pl. az élelmiszeriparban. A túlzott áramfolyást a modul minden portnál piros LED segítségével jelzi. Ezáltal gyorsan megakadályozható a hibás működés vagy az infrastruktúra, az aktuátorok vagy magának a berendezésnek a károsodása.

Előnyök és az ügyfelek haszna

AS-i vagy IO-Link feszültségelosztóval

A felhasznált anyagok és a jól ismert innovatív kialakítású készülékházak révén ezek a feszültségelosztók higiénikus alkalmazásokban is használhatók. A 4-szeres vagy 8-szoros feszültségelosztók használhatók vagy akár 8 AS-i résztvevő, pl. szelepfejek, lengőhajtás-érzékelők, motorvezérlések stb. ellátásához vagy IO-Link masterek feszültségellátásához. A túláramérzékelő pirosan villogó LED révén jelzi az érintett M12-csatlakozónál, hogy a csatornánként megengedett 4,4 A-nél nagyobb áram folyik át.