passzív teljesítményosztó
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
passzív teljesítményosztó
AC2950
ProcessLine 4SB IP69K
Felhasználási terület
Kivitel | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
Elektromos adatok
Védelmi osztály | III |
---|---|
Túláram észlelés | igen; (4400 mA ± 200 mA) |
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 4000; (AS-i) |
További feszültség ellátás [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 4000; (AUX) |
Üzemi feszültség [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 4000; (US) |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 4000; (UA) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 379 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 284,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 152 x 59,3 x 38,4 |
Anyagok | ház: PA szürke; dugók és dugaljak: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - Power IN
AS-i működés | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm |
---|
Elektromos csatlakozás - Power OUT
AS-i működés 1...4 | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,8 Nm |
---|