• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Akár rövid, akár hosszú, biztonságos választás: Kötélhúzó mechanikák forgójeladókhoz

  • Pontos pozícióérzékelés hosszú távon is
  • Magas szintű üzembiztonság a robusztus mechanikának köszönhetően tartós igénybevétel esetén is
  • Adaptív mechanikák gyártófüggetlen kompatibilitással szinkron karimás forgójeladókhoz
  • Kompakt kialakítás akár 15 m hosszú köteleknél is

Pontos pozicionálás hosszú szakaszokon is

A kötélhúzó mechanikák forgójeladókhoz jelentik az ideális választást, ha egyenes szakaszokon van szükség a pozíciók pontos meghatározására. Az alkalmazás megoldható mind rövid szakaszokon, például ollós emelőasztaloknál vagy villástargoncáknál, mind nagyobb távolságoknál, például darukonzolok futómacskáinál vagy magaspolcos raktárak szállítórendszereinél.

A rögzített kapcsolat robusztusan ellenáll a külső behatásoknak

A kötélhúzó elv előnye: Folyamatos kapcsolat áll fenn a forgójeladó és a mozgó objektum között. A távolságérzékelés befolyásolása, pl. szennyeződés által, ahogy az például az optikai távolságmérésnél történik, szinte teljes mértékben kizárható. A mechanika alkatrészeit ipari, hosszútávú alkalmazásra tervezték, akár 1 millió húzási folyamathoz.