- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Húzóköteles mechanizmusok kódolókhoz
- E61442
húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhoz
E61442
DRAW WIRE 5000
húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhoz
E61442
DRAW WIRE 5000
Termékjellemzők
Tengely kialakítás | tömör tengely |
---|---|
Tengely átmérő [mm] | 6 |
Felhasználási terület
Kivitel | 58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhoz |
---|
Pontosság / eltérés
Pontosság | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Ismétlési pontosság | ± 0,002 % FSO |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...80 |
Tárolási páratartalom [%] | 5...95; (nincs páralecsapódás) |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1842,9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felső perem átmérője [mm] | 58 | ||||||||||||
Anyagok | ház: alumínium eloxált; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal | ||||||||||||
Tengely kialakítás | tömör tengely | ||||||||||||
Tengely átmérő [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. mérési hosszúság [mm] | 5000 | ||||||||||||
Kábeldob kerülete [mm] | 315 | ||||||||||||
Vezetékátmérő [mm] | 1 | ||||||||||||
Vezetékes csatlakozás | 20,2; (fűzőszem) | ||||||||||||
Vezeték tulajdonságai |
|
||||||||||||
Rögzítő karima | szinkronkarima |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Diagrammok és grafikonok
|
|
---|