Globális gépflották központi kezelése és felügyelete
- Közvetlen összeköttetés az ellenőrző központ és a helyszínen dolgozó gép között
- Egymáshoz illesztett hardver és cloud-megoldás az egyszerű és gyors megvalósításhoz
- Jobb szervizlogisztikai a korai diagnosztikának köszönhetően
- Gépadatok kiértékelése és felhasználása a flotta optimalizálásához
ifm mobileIoT Suite – kezelés és szolgáltatások
A mobileIoT Suite segítségével gépparkját és annak üzemi állapotát mindig szem előtt tarthatja. Ha karbantartás szükséges, így korán reagálhat. A rendszer ugyanúgy alkalmas gépflották bérbeadói mint ahogy OEM-ek számára is, akik az értékesítést követően testre szabott karbantartási szolgáltatásokkal kívánnak kitűnni. Egy mozdulattal elvégezhető a más ügyféligényekhez való hozzáigazítás is, pl. egy gép konfigurálása.
mobileIoT DataPortal
A mobileIoT DataPortal egyesíti magában gépeinek összes releváns információját. Generáljon jelentéseket és állítsa be igényei vagy ügyfelei elvárásai szerint munkafelületeit. Az elemzési eszközök és adatelőzmények segítenek a gépfolyamatok előrejelzésében, a karbantartás korai tervezésében és ezáltal a drága gépleállások megelőzésében.
A globális gépmenedzsmenthez olyan hardver szükséges, mely továbbítja az adatokat a felhőbe:
CR3145 – mobileData
A készülék össze van kötve a CAN-busszal. Ha aktiválták a felhő-aktivitást, akkor a CAN-buszon keresztül kommunikált információk a CANmonitor módon keresztül továbbítódnak a felhőbe.
Készülék-specifikáció:
- 3G-modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- Belső rádió- és gnss-antennák
- gps / glonass (max. 56 csatorna)
- CAN-interfész
- Giroszkóp és gyorsulásérzékelő
- IP 67
- Áramellátás: 6 - 32 V DC között
- CE, E1 és fcc jelölés
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Ez a készülék a CR3145-höz hasonlóan lehetővé teszi a gép és a felhő közti egyszerű összeköttetést. Ettől eltekintve a CR3150 lehetővé teszi az OTA valós idejű csatlakozást az Ön CANbus-ával vagy akár közvetlenül az Ön vezérlőrendszerével.
Készülék-specifikáció: mint a CR3145, valamint ezen kívül:
- 2. CANbus-interfész
- WLAN- és Bluetooth-interfész belső antennákkal
- OTA valós idejű csatlakozás a géphez
- A firm- és a szoftver frissítése WLAN/Bluetooth alkalmazása mellett
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
A CR3156/7 a következő generációs rádiótechnológiát használja, és a gépeknél lehetővé teszi az EU-n vagy Amerikán belül a 4G-hálózatokra való csatlakozást.
Készülék-specifikáció: mint a CR3150, ezen kívül:
- 4G-modem (regionálisan eltérő)
- Külső rádió- és GPS-antennák
- Nagyobb belső memória a gép frissítéséhez
- A firm- és a szoftver frissítése rádiókapcsolat használatával