bedugható tápfeszültség
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
bedugható tápfeszültség
E80121
Power Supply 24VDC/1.0A/ww
- Érzékelők megbízható ellátása 24 V DC üzemi feszültséggel
- Különösen helytakarékos kivitel
- Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
Elektromos adatok
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...240 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24 |
Védelmi osztály | II |
Max. hullámosság [mV] | 300 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,8 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Kimenetek
Kimeneti áram [A] | 1 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...40 |
---|---|
Védettség | IP 40; (M12 dugós csatlakozóval: IP 69K) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 254,5 |
---|---|
Anyagok | ház: műanyag fekete |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Csatlakozó: 1 x M12 |