ecolink M12 A-Code, szabadon konfekcionálható ipari alkalmazásokhoz
- Innovatív tehermentesítés
- Magasan elasztikus tömítés
- Bevált ecolink-technológia
- Ütés- és vibrációállóság
- Védettség:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K - Hibamentes, egyszerű szerelés
- Halogén- és szilikonmentes
Mindig megbízhatóan tömített – erős kábelmozgás esetén is
Különleges kihívást jelent a kábel megbízható és tartós tömítése. Az innovatív és szabadalmaztatott technológia esetében a kábel tehermentesítése szigorúan külön van választva a kábeltömítéstől. A kábel tehermentesítése egy rendkívül hatékony 3-pontos golyós szorítással történik, mely a kábelt erős húzásterhelés esetén is biztonságosan szorítja. Közvetlenül a kábel bemeneténél található a magasan elasztikus kábeltömítés, és az megakadályozza a behatoló szennyeződések általi szennyezést. A magasan elasztikus anyag megakadályozza a kábelköpeny deformálódását, és a kábel nagy mozgása esetén is megbízhatóan és tartósan tömít.
Egyszerű és biztonságos szerelés
Ezek a dugaszoló csatlakozók is rendelkeznek a kiválóan bevált ecolink-technológiával a készülékhez való M12 csatlakozásnál, mely megbízható és szerszám nélkül elvégezhető kézi szerelést tesz lehetővé.