Konfekciónálható dugalj
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
Konfekciónálható dugalj
EVC811
SDOAH040MSSFKPG
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Rendkívül hatékony feszültségmentesítés a szabadalmaztatott háromirányú gömbbilincs technológiával
- Egyszerű és gyors bekötés csavaros sorkapcsok segítségével
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
Tárolási páratartalom [%] | 10...100 | |
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 42,8 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: 0,25...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6, narancs; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm; Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére! |
---|