IO-Link master extra tápellátással
A Daisy-Chain Power-vezetékezéssel egyszerűen kettévágható az áramút
- 4 vagy 8 IO-Link port, teljes V1.1-funkcionalitással
- A feszültségellátás kettévágható
- A master és készülékek az LR DEVICE szoftverrel konfigurálhatók
- Ipar 4.0-ready az LR AGENT EMBEDDED-nek köszönhetően
- Feszültségellátás nagyteljesítményű kábellel, M12, T-kódolás
Robusztus terepibusz-modulok biztonságos összeköttetéssel
A decentrális IO-Link Master gateway-ként működik az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Még a legnehezebb környezetben is a legjobb választás: Az anyagok és a gyártási eljárás megegyezik a jól bevált EVC terméksorozat ifm csatlakozóvezetékeinek anyagaival és eljárásával. Az ecolink technológia a csatlakozó vezetékek megbízható, tartósan tömített M12-es csatlakozásait biztosítja.
Extra-Power
Az IO-Link Master készülékek két T-kódolású M12-csatlakozóval rendelkeznek a feszültségellátáshoz. Ezzel az ún. Daisy-Chain Power-vezetékezéssel egyszerűen kettévágható az áramút. A 8 portos IO-Link master B portja IO-Link aktorok, pl. szelepsziget csatlakoztatására alkalmas.
Előnyök és vevőérték
Érzékelők konfigurálása az LR DEVICE segítségével
Az intuitív szoftver megtalálja az összes IO-Link master készüléket a hálózatban, és áttekintést állít össze a teljes berendezésről. Ezen kívül megjeleníti az adott paraméterekkel rendelkező, csatlakoztatott érzékelőket is. Ennek köszönhetően központi helyről elvégezhető a rendszerben lévő érzékelők paraméterezése.
Az érzékelők egyszerű csatlakoztatása
Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása standard M12 csatlakozóvezetékekkel történik, árnyékolás nélkül. Maximum 4 vagy 8 (kiviteltől függően) IO-Link érzékelő csatlakoztatható, és összességében max. 3,6 A árammal láthatók el. Az EVC693 tartozékkal kiegészítésképpen segédenergia táplálható be az IO-Link aktuátorok csatlakoztatása számára. A kábel hossza max. 20 m lehet.
Közvetlen IT-kapcsolat
Az integrált LR AGENT EMBEDDED külön kérésre a PLC-n keresztül közvetlenül továbbítja a folyamatértéket az ERP rendszernek. Ez a második kommunikációs útvonal a terepi busszal párhuzamosan rendelkezésre áll a busz kábelezésen keresztül.
12 amper egyetlen M12 dugaszoló csatlakozón
A master tápellátását és az aktorok segédenergiáját T-kódolású, M12 dugaszoló csatlakozó biztosítja. Az energia a masteren keresztül átvezethető (Daisy-Chain).