Robotika és automatizálási technológia
Intelligens digitalizálás egy kézből
A robotok és szerelőrendszerek évtizedek óta szerves részét képezik az ipari termelésnek. Hatékony munkafolyamatokat tesznek lehetővé, és magas minőségi színvonalat biztosítanak – az értéklánc szinte minden elképzelhető lépésénél: Az automatizált rendszerek hegesztenek, festenek, szerelnek, csomagolnak, címkéznek és szállítanak – és ez csak néhány a szinte kimeríthetetlen alkalmazási lehetőségekből.
Robotika – minden gyártási ágazatban otthon
Így nem csoda, hogy a robotika szinte minden klasszikus termelőágazatban megtalálható: Az autógyártás, a fémfeldolgozó ipar vagy akár a műanyag-feldolgozás már nem képzelhető el nélkülük. Időközben azonban a folyamattechnikában is meghonosodott a robotok alkalmazása. Különösen az élelmiszer-feldolgozó ipar profitál az egyre nagyobb teljesítményű megfogórendszerek, a higiénikus kialakítás és az intelligens képfeldolgozás fokozatos fejlődéséből. Ez ugyanígy vonatkozik a gyógyszeriparra, a kozmetikai iparra és a csomagolóiparra is.
A jövő gyárának központi eleme
A jövő gyárában a robotika még egy további előnnyel bír: Itt mobilitásra és rugalmasságra van szükség. A méretes szállítószalagokat és a statikus gyártósorokat egyre inkább felváltják az intelligens, mobil robotegységek, amelyek önállóan és egymással összekapcsolódva mozognak a térben, átvéve a szerviz- és logisztikai feladatokat.
Az ifm automatizálási megoldásainak előnyei
Az ipari automatizálás és digitalizálás mértéke világszerte növekszik. Azoknak a vállalatoknak, amelyek hosszú távon versenyképesek akarnak maradni, lépést kell tartaniuk ezzel a fejlődéssel – ami néha nagy kihívást jelent, különösen, ha szakmai erőforrásokról van szó.
Az ifm támogatja ügyfeleit az ipari fejlődés útján, akik a jövő ipari robotjait, szerelőrendszereit és mobil robotjait (AGV / AMR) fejlesztik: megbízható és innovatív megoldásokkal az automatizálás és a digitalizálás terén.
Megoldásaink, melyek az érzékelőkkel, azonosítórendszerekkel és gépi látórendszerekkel kezdődően az intelligens csatlakozási technikán a szoftverig terjednek, lehetőséget nyújtanak Önnek arra, hogy gépeit és rendszereit a teljes berendezés hatékonysága (OEE) szempontjából tervezze és üzemeltesse.