• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. moneo: IIoT platform
  2. Felhasználási esetek

Folyamatos töltésszint-mérés egy CIP-berendezés tartályainál a moneo RTM segítségével és radaros érzékelőkkel

Töltészint-felügyelet radaros érzékelőkkel

Egy CIP-tesztberendezés tárolótartályainak töltésszint-mérése radarérzékelőkkel és azok megjelenítése, felügyelete és dokumentálása a moneo RTM segítségével.

A kiindulási helyzet

A tartályokat két végálláskapcsoló felügyeli.
Ezek egy kapcsolójelen keresztül jelzik a vezérlésnek, hogy

  • üres-e a tartály
  • vagy hogy tele van-e a tartály.

A kettő közötti töltési szinteket nem lehet velük érzékelni.
Így csak korlátozottan lehet rögzíteni, hogy melyik közegből mennyi áll ténylegesen rendelkezésre az adott pillanatban.

A projekt célja

A projekt célja a berendezés rendelkezésre állásának biztosítása. A tartályokban lévő tisztítóközeg töltési mennyiségére vonatkozó adatgyűjtés révén, valamint az ebből levezethető, az utántöltő közegek időben történő beszerzésének megszervezése.

Ennek a megvalósításnak a CIP-berendezés felügyeletének megzavarása nélkül kell történnie.

Ez folyamatos töltésszint-méréssel valósul meg, beleértve az adatelemzést is.

A megvalósítás

A moneo RTM szoftver központilag kerül telepítésre egy szerverre.

Mind a 4 tárolótartályra egy-egy LW2720 típusú radaros töltésszint-érzékelő került felszerelésre.
A radarérzékelők adatai egy belső VLAN segítségével IO-Link masteren keresztül csatlakoznak a szerverhez.

Az érzékelők beszerelése után csak a referenciamagasságot kell paraméterezni, ezt például a következő eszközökkel lehet elvégezni:

  • moneo configure (a moneo része, külön QMP020 licenc szükséges)
  • moneo blue app (az EIO330 IO-Link Bluetooth adapter külön szükséges)

A referenciamagasság határozza meg a nullpontot és ezáltal a töltésszint-mérés referenciapontját.

A siker

A szükségletalapú karbantartás megszervezése

A berendezés rendelkezésre állása a moneo RTM segítségével történő folyamatos töltésszint-méréssel és adatelemzéssel került biztosításra. Elegendő mennyiségű közeg biztosítása a tartályban.

Az adatgyűjtés és az átláthatóság az utántöltő közegek időben történő beszerzésének megszervezésére kerül felhasználásra.

A folyamatbiztonság mellett a folyamat további elemzése és a várható fogyasztási mennyiségek értékelése is lehetséges az előzményadatok segítségével.

A moneo használatának további előnye, hogy az adatok „távolról” is hozzáférhetők.

A rendszer felépítése

  1. IO-Link master (AL1351)
  2. LW2720 radaros töltésszint-érzékelő

Dashboard

Itt gyorsan és egyszerűen létrehozhatók az alkalmazásspecifikus vezérlőpultok.
Ebben az esetben:

Mind a 4 tartály áttekintése az aktuális töltési szinttel és töltési mennyiséggel együtt

  1. Töltési szint méterben
  2. Térfogat literben

Elemzés

Az elemzési funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy részletesen elemezze a tartályok töltési szintjét. Mivel a töltésszint-értékek állandóan rögzítésre kerülnek, ezek az adatok napok, hetek és hónapok vonatkozásában is megtekinthetők (előzményadatok).

  • Tapasztalati értékek a közegek elérhetőségéről.
  • Itt látható: az ürítési vagy töltési folyamatok idejének meghatározása.
  1. Töltési szint méterben
  2. egy ürítési folyamat időtartamának meghatározása

Beállítások és szabályok: Határértékek kezelése

A tartályok töltési szintje statikus határértékek segítségével kerül felügyeletre. E célból határértékeket határoztak meg, melyek túllépésük vagy el nem érésük esetén a moneo-n belül figyelmeztetést vagy riasztást generálnak.

  1. moneo „riasztás típus” (riasztás/figyelmeztetés + túllépés/alulmúlás)
  2. A megfelelő „riasztás típus” határértéke
  3. Indítási késleltetés (frissítési ciklus = kb. 1 másodperc)

Jegyfeldolgozási szabályok

Ezzel a funkcióval könnyen meghatározható, hogy mi történjen egy figyelmeztetés vagy riasztás kiváltása után, pl.:

Az olyan alkalmazások esetében, ahol pl. utántöltési folyamatokra van szükség, kínálkozik az utántöltési folyamat optimalizálásának lehetősége.

pl. e-mailben történő tájékoztatás a termelési ellátás címzettjeinek meghatározott csoportja számára, amint a tartály töltési szintje egy meghatározott érték alá csökken, az újratöltési folyamat elindítása érdekében.

Calculated Values - számított értékek

A töltésszint-érzékelő folyamatértékén kívül további hasznos jellemzők is meghatározhatók a moneo számított értékeivel.

Ebben az alkalmazásban pl. nemcsak a töltési szint, hanem a térfogat is érdekes.

Ezek álló henger alakú tartályok. E tartálygeometria esetében a térfogat kiszámítható az „alapterület szorozva a magassággal” képlettel.

Dataflow Modeler

  1. A tartály aktuális töltési szintje m-ben
  2. Az adatforrás mértékegységének átváltási tényezője, itt 0,001 = m
  3. A tartály alapterülete mm²-ben
  4. A kimeneti egység átváltási tényezője, itt 1 000 000 = liter
  5. Az egység méretezése mm-ben
  6. Alapterület mm²-ben szorozva a töltési szinttel mm-ben = térfogat mm³-ben
  7. A kimeneti egység méretezése mm³-ről literre (dm³)
  8. A számítás eredményeként kapott térfogat literben kifejezve

A konkrét alkalmazástól függően további számítások is elképzelhetők:

  • Hiányzó mennyiség számítása (a tartály teljes térfogata – aktuális térfogat)
  • Töltési szint méretezése százalékban
  • A teljes mennyiség összeadása (1. tartály térfogat + 2. tartály térfogat .....), a raktárban lévő teljes mennyiség rögzítéséhez, pl. bor

Konfiguráció a moneo configure segítségével

Ha a megfelelő moneo configure licencet aktiválták, az érzékelő paraméteradatai a moneo-ban olvashatók és írhatók. A radaros töltésszint-érzékelő üzembe helyezéséhez be kell állítani a referenciamagasságot (Reference high). Ezt egyszerűen be lehet írni a megfelelő paramétermezőbe, és kiírni az érzékelőre.

  1. Az érzékelő metaadatai (eszköz neve, gyártója...)
  2. Az érzékelő paraméteradatai, az érzékelő konfigurálásához
  3. Az aktuális folyamatértékek élő adatai