pristupnik edgeGateway za povezivanje proizvodnog okruženja s platformom moneo za IIoT
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
pristupnik edgeGateway za povezivanje proizvodnog okruženja s platformom moneo za IIoT
AE2100
IIoT edgeGateway IP20 1S
- Pružanje podataka iz proizvodnog okruženja za daljnje obrađivanje u oblaku moneo
- Pristupajte podatcima fleksibilno, a da ne morate uključivati IT diljem lokacija
- Intervali prijenosa mogu se postaviti zasebno za svaki izvor podataka
- Moćna funkcija agregiranja za minimaliziranje količine podataka
- Prethodno obrađivanje putem logičkih izračuna vrijednosti izravno na pristupniku
dodatna pretplata na oblak QCM100 potrebna je za uporabu oblaka moneo i upravljanje njime
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; USB |
---|
Primjena
Primjena | idealno prilagođeno za rad u upravljačkom ormariću ili okruženju IT za prikupljanje podataka iz industrijskih okruženja radi poboljšavanja operativne učinkovitosti, produktivnosti i sigurnosti; za povećavanje raspoloživosti stroja, jamčenje kvalitete postupka ili optimiziranje potrošnje energije u industrijskim primjenama |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja energije [W] | 14; (maks. napajanje za USB uređaje: 1,5 A / 5 V) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | moneo |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; USB |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 4 |
Broj sučelja USB | 2 |
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Stopa prijenosa | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Vrsta poveznika | vrsta A | ||
Inačica | USB 2.0 | ||
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 3000 | ||
Zaštita | IP 20 | ||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,68 |
---|---|
Vrsta montaže | DIN šinsko montiranje |
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij pasivirano; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Hardver
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 4 GByte RAM |
Masovna pohrana | 20 GByte Flash |
Odvojiva pohrana | Mikro SD-kartica; SD; SDHX; SDXC; Sučelje USB |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | dodatna pretplata na oblak QCM100 potrebna je za uporabu oblaka moneo i upravljanje njime | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 4 x RJ45 |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x Rešetkasta stezaljka |
Električni priključak - USB
Poveznik: 2 x vrsta A |