• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Čarobna formula kocke M18

Standardno postavljanje + kompaktna ušteda prostora = kocka M18

Sličnosti između kocaka

  • Kompaktno četverokutno kućište za skučene prostoru uz standardni navoj M18
  • Visoki stupanj zaštite i čvrsto metalno kućište za teške industrijske uvjete
  • Brzo i lako postavljanje sklopnih točaka putem IO-Linka ili tipkala
  • Stalan prikaz vrijednosti udaljenosti putem IO-Linka

Fotoelektrični senzor: Za brza područja primjene

  • Suzbijanje pozadine i visoka frekvencija prekapčanja od 1000 Hz za brz rad
  • Otkrivanje svijetlih ili tamnih predmeta na velikim udaljenostima

Ultrazvučni senzor: Za problematične površine

  • Osjetilno područje do 1,2 m neovisno o boji, prozirnosti ili površinskog sjaja predmeta
  • Retroreflektivni rad za otkrivanje predmeta neovisno o njegovom smjeru

Senzor udaljenosti PMD: Za precizno otkrivanje

  • Inovativan sustav mjerenja svjetlosnog impulsa putem čipa s tehnologijom PMD za vrlo precizno mjerenje do 1,5 m
  • Odlična otpornost na reflektiranje, neovisnost o boji i suzbijanje pozadine za nesmetan i pouzdan rad

Tri mjerna načela nude prikladna rješenja za svako područje primjene:

Predmet/primjena Udaljenost PMD
vrsta
Fotoelektrično
vrsta
Ultrazvučno
vrsta

Sjajni predmeti

Nepravilni predmeti

Predmeti s rupama

Prozirni predmeti

Prozirni
tekućine

Prozirni
filmovi

Veliko područje
jedan signal

Kut do mete

Male mete

Različite boje mete

Razina nepravilnih predmeta
(sjemenje, krumpiri)

Veliki raspon (> 1 m)

Fotoelektrični senzor postaje pametan senzor

Početni komplet kocke OG nudi pravo rješenje za brza o dalekosežna područja primjene. Inteligentni senzori IO-Linka mogu se lako spojiti na decentralizirani master IO-Linka koji služi kao pristupnik upravljačkom uređaju i softveru za parametrizaciju uređaja LR Device putem sabirnice polja.

Nepogrešivi ultrazvučni senzor – jednostavno se priključuje u svijet IT-a

Upotrebljavajte ultrazvučni senzor u područjima primjene s problematičnim površinama. Pouzdano otkrivanje neovisno o boji, prozirnosti ili strukturi površine objekta. Probajte ga s novim početnim kompletom za ultrazvučne senzore.

Senzor udaljenosti PMD – precizno mjerenje putem IO-Linka

Fotografirajte preciznost senzora PMD početnim kompletom PMD. Vizualizirajte, parametrizirajte i kombinirajte vrijednosti udaljenosti sa svih senzora putem IO-Linka da biste jednostavno dobili pregled postrojenja – i to s manje ožičenja.

Preporučamo sljedeće skupine proizvoda