• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Industrija 4.0
  2. Spremni za budućnost
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Industrija 4.0 – Komplet alata za IIoT od poduzeća ifm

Otkrijte jedinstvenu „digitalnu kutiju za alat” poduzeća ifm punu praktičnih rješenja za digitalno ažuriranje vašeg stroja.
Nikad prije nije bilo tako važno omogućiti prikupljanje i upotrebu relevantnih i važnih podataka. Samo optimalnim uvidom u sustave možete donijeti prave odluke za održavanje i kontrolu proizvodnje. Tako ćete biti sigurni da ćete udovoljiti zahtjevima proizvodnje sutrašnjice.
Počinje senzorom koji može raditi s IO-Linkom i nastavlja se kroz sve razine proizvodnje i kontrolu poduzeća, korak po korak.

Spremni za budućnost

Dobijte informacije iz podataka
U „Industrijskom internetu stvari” (IIoT) instalacije i strojevi stupaju u kontakt jedni s drugima. U oblaku svaki stroj može predstavljati digitalni blizanac u virtualnoj tvornici. Čak i ako ne upotrebljavaju iste jezike zbog vlastitih kontrolnih sustava, uspostavljamo vezu s virtualnom tvornicom. S ciljem dobivanja informacija iz njihovih podataka. Radi učinkovite upotrebe daju pojedinosti o stanju strojeva, o potrebnom održavanju, o potencijalu za povećanje proizvodnje, o mogućnostima za uštedu energije i mnogo više.

Pametna rješenja

Rješenje sve-u-jednom poduzeća ifm: Proizvodi – Usluge – Softver
Komplet alata za IIoT poduzeća ifm omogućava stalan protok informacija s razine trgovine (strojna infrastruktura) do gornje razine (infrastruktura IT-a). Na sučelju putanje Y komponente hardvera i softvera povezuju se na inteligentan način.

Obradni, strojni i dijagnostički podatci koje pruža IO-Link sada se mogu podrobno očitati, vrednovati i dijagnosticirati upotrebom softverskih rješenja poduzeća ifm. Uz minimalan trud za integraciju – moguća je i tijekom rada – komplet alata IIoT omogućava pokretanje i kontrolu aktivnosti praćenja i postupaka u pametnoj tvornici.

Naše tehnologije – odgovor na vaše izazove

Softverska rješenja poduzeća ifm

Proizvodni portfelj LINERECORDER pruža standardizirane module s kaskadnom funkcijom za fleksibilnu upotrebu za optimizaciju i osiguranje kvalitete proizvodnje i obradnog lanca.

LR DEVICE Za postavljanje parametara senzora IO-Linka
LR SMARTOBSERVER Softver za nadzor stanja za vrednovanje podataka i organizaciju održavanja strojeva i opreme upotrebom kokpita prilagođenih korisniku
LR AGENT Univerzalno podatkovno sučelje za upravljačke uređaje, sabirnice polja i senzore za omogućavanje dvosmjerne razmjene podataka

 

Priče o uspjehu za budućnost

 

Rješenja poduzeća ifm za područja primjene

Održavanje na temelju stanja – ostvarite više učinkovitosti i kvalitete:

Neprekidna dijagnostika
Održavanje na temelju stanja prema potrebi umjesto fiksnih servisnih intervala. Može se planirati zamjena dijelova.

Smanjenje troškova

Rana dijagnostika
Osnovni nadzor; dijagnostika vibracija ležajeva elemenata za valjanje. Rano otkrivanje oštećenja motora, rada na suho ili kavitacije.

Sprečavanje neplaniranih prekida rada

Maksimalna učinkovitost
Pribavljanje i analiza podataka. Čišćenje po potrebi.

Optimizacija postupka

Jednostavna integracija
Rješenje za područje primjene od senzora do vrednovanja i alata na mreži za analizu.

Provedba neovisna o odjelu IT-a

Skalabilno
Može se proširiti na druga područja primjene i sustave ERP.

Od senzora do sustava ERP

Najbolja praksa „proizvelo poduzeće ifm”

Poduzeće ifm specijalist je automatizacijske tehnologije, s 50 godina iskustva u industrijskoj proizvodnji pa je vaš pouzdani partner za uvođenje i provedbu prilagođenih digitalizacijskih rješenja na putu do pametne tvornice.
Pouzdane hardverske i softverske sposobnosti s vizionarskim zamislima jamče vaš stalan napredak.

Naša suradnja s vama počinje tamo gdje za vas možemo izravno stvoriti dodanu vrijednost.

  • Optimizacija proizvodnih i postupaka održavanja,
  • veća učinkovitost i djelotvornost,
  • manji troškovi,
  • konkurentne prednosti i prilike za rast

 

Otkrijte reference naših klijenata glede pametne industrije 4.0 – proizvelo poduzeće ifm

Iveco – inteligentna dijagnostika u radionici

Spremni za industriju 4.0 uz sustavna rješenja poduzeća ifm

STARRAG – senzori poduzeća ifm s IO-Linkom pružaju više informacija za bolje postupke

Digitalna nadogradnja upotrebom senzora poduzeća ifm s IO-Linkom

FCA – od cikličkog do održavanja na temelju stanja

Uz rješenja poduzeća ifm za IIoT do zlatnog statusa

SFH – ušteda 30 % vremena zahvaljujući inteligentnim rješenjima poduzeća ifm

sustavna rješenja poduzeća ifm za digitalnu nadogradnju

SMART LOCK – rano otkrivanje oštećenja

Prediktivno održavanje s dijagnostikom vibracija poduzeća ifm

AGV – prediktivne trodimenzionalne kamere za brzo i pouzdano rukovanje paletama

Trodimenzionalna kamera poduzeća ifm upotrebljava se u poduzeću Tecnoferrari

Postanite pionir industrijskog interneta stvari (IIoT) sada!

 

Evo praktičnog pristupa!

Od pojedinačnog senzora do ukupnog poslovnog rješenja – poduzeće ifm nudi skalabilna rješenja pa se digitalizacija vašeg poduzeća provodi u koracima u skladu s vašim željama. Industrija 4.0 je izvediva – uz pravog partnera lakša je nego što možda mislite.

Komponenta Ambalaža Primjena
Ambalaža
Primjena
Rješenje
Povezano
Rješenje
Poslovanje
Rješenje

Vrlo jednostavan ulazak u obećavajuću budućnost bez nevolja
Iskoristite ove priliku i budite među pionirima digitalne tehnologije i uživajte u mnogim prednostima. Sve teče glatko, zastoji ili čak i prekidi rada cijele instalacije stvar su prošlosti. Bit će još prostora za nove projekte.

ifm će vas pratiti na tom putu. Ovisno o vašim zahtjevima, prodajna mreža sustava ifm bit će vam podrška od samog početka – od strateških savjeta, razvoja pojedinačnih softverskih i hardverskih rješenja i njihove odgovarajuće provedbe do naprednih usluga.
Zajedno ćemo omogućiti uspjeh vašeg projekta.

prodajna mreža sustava ifm
Vaš osobni inženjer prodajne mreže sustava ifm pružit će vam potpuna tehnička znanja i iskustva poduzeća ifm pri provedbi i optimizaciji nadzora postrojenja. Tu smo za vas.

Počnite sada!

Prodajni tim sustava ifm rado će vam dati osobne savjete.

ifm electronic gmbh
Gebäude E
Wienerbergstraße 41
1120 Wien
Österreich

Telefon: +43 16 17 45 00-17

info.hr@ifm.com