• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Induktivni senzori od punog metala

Kratki pregled najvažnijih prednosti:

  • Otpornost na šok, vibraciju i udar do 1džula ili 4džula za inačicu ATEX
  • Visok stupanj otpornosti na prodor rashladnih sredstava i maziva ili agresivnih sredstava za čišćenje zbog razreda zaštite od IP 65 do IP 69K
  • Otpornost na temperaturne šokove i visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika za teške uvjete u prehrambenoj industriji
  • Precizne vrijednosti udaljenosti i ciljano održavanje uz mjerne senzore sustava IO-Link
  • Inačice s oblogom koja se ne lijepi radi sprečavanja lijepljenja troske zavarivanja
  • Kratak dizajn i postavljanje s najmanjim razmakom za zatvorene prostore

Ne treba obavljati postupke održavanja za ove senzore i njihov je rad pouzdan čak i u ekstremnim uvjetima

Senzori od punog metala upotrebljavaju se kad god se primjenom zahtijeva poseban mehanički dizajn. Bilo da je riječ o šokovima, vibracijama ili udarima do 1džula za standardnu inačicu ili 4džula za inačicu ATEX, senzorima od punog metala poduzeća ifm može se savladati bilo koji izazov za rad bez održavanja – u skladu s načelom ugradi i zaboravi. Izravnom ugradnjom, zaštićenom ugradnjom i povećanim udaljenostima prebacivanja također se jamči pouzdano otkrivanje s ostvarivanjem dovoljnog viška.