• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Enkoderi
  2. Apsolutni enkoderi

Apsolutni enkoderi

Apsolutni enkoderi pružaju apsolutnu brojčanu vrijednost za svaki kutni položaj – i to za samo jedan okretaj (jednookretni) ili više okretaja osovine (višeokretni):

Apsolutni enkoderi koji upotrebljavaju optičku tehnologiju prenose svjetlost kroz praznine koje su urezane u obloženi stakleni disk. Impulsi se generiraju kako se snopovi prekidaju.

Apsolutni enkoderi koji upotrebljavaju magnetsku tehnologiju stvaraju impulse okretanjem magneta oko osjetilnog čipa (Hallov senzor) i mjerenjem promjene u polju (Hallov učinak).

Kod apsolutnih enkodera, vrijednost apsolutnog položaja osovine dostupna je čak i nakon gubitka struje. Za razliku od konvencionalnih inkrementalnih enkodera, oni ne zahtijevaju početno pokretanje na početku ili u početni položaj nakon nestanka struje.

Inačice

Vrsta Ø kućišta [mm] Ø tvrde osovine [mm] Ø šuplje osovine [mm] Razlučivost Obilježja

Apsolutni
višeokretni
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12mm
15mm
24-bitni
25-bitni
31-bitni
• Razlučivost i signal mogu se postaviti
• Sučelje Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen i IO-Link

Apsolutni
jednookretni
58mm 6 mm
10 mm
- 13-bitni • Razlučivost i signal mogu se namjestiti
• sučelje Profibus i CAN

Apsolutni enkoderi u ponudi su s paralelnim, serijskim ili izlazima sabirnice polja za prenošenje podataka o položaju osovine.

  • Apsolutni enkoderi s paralelnim izlazima trebaju izlaz za svaki bit informacije. Na primjer, apsolutni enkoder s 12-bitnim paralelnim izlazom treba dvanaest zasebnih izlaza za prenošenje podataka. Taj bi enkoder imao razlučivost 4096.
  • Podatci o položaju enkodera mogu se prenositi i sinkronim serijskim sučeljem (SSI).

Apsolutni višeokretni enkoderi

Ove vrste enkodera određuju točan položaj gledajući kôd na disku tijekom nekoliko okretanja.

Točnije, ovaj se kôd sastoji od mjesta na disku (razlučivost) i položaja zupčastih prijenosnika (okretaji). To čini višeokretne enkodere idealnima za mjerenje kutova, kao i za linearna mjerenja i udaljenosti. Dostupne su inačice vrste sa sučeljima Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP i EtherCAT.

Višeokretni enkoderi također mogu raditi s uređajem IO-Link. Prednost ovoga: Upotrebom mastera IO-Link, jedan se enkoder može upotrebljavati za više sabirnica polja. Time se smanjuju troškovi skladištenja. Osim toga, mogu se upotrebljavati jeftini standardni kabeli. Nakon što je infrastruktura uređaja IO-Link postavljena, složenost ožičenja i mogućnost kvara uvelike su smanjeni.

Apsolutni jednookretni enkoderi

Ovi enkoderi pružaju jedinstvenu kodiranu vrijednost za svaki položaj na osovini.
Upotrebljavaju se u područjima primjene u kojima se osovina ne okreće više od 360°.
Dostupne su inačice sa sučeljem Profibus ili CAN.

Svi inkrementalni enkoderi poduzeća ifm rade kao apsolutni jednookretni enkoderi kada se rabe na IO-Linku. Otkrivaju predmete i spremaju vrijednost njihovog položaja čak i ako nestane struje.