- Prednosti sustava AS-i
- Područja primjene
Uobičajena područja upotrebe sustava ASI-i
Za područja primjene:
Jednostavno ožičenje za primjene u silosima uz AS-i i ušteda troškova
AS-i Airbox kombinira elektroniku i pneumatiku u jednom kućištu.
Jednostavno postavljanje u četiri koraka:
- Postavite žuti plosnati kabel sustava AS-i na donji dio
- Postavite gornji dio
- Povežite pokretanjem kliznog dijela
- Dovod stlačenog zraka kao i spajanje na pokretač odvija se putem standardnih pneumatskih cijevi
- Gurnite pneumatske cijevi prema unutra kako biste spriječili curenja
Ušteda troškova ne znači samo smanjenje troškova ugradnje i postavljanja, već i izbjegavanje nepotrebnih curenja. Ovdje AirBox pomaže decentralizacijom: ventil je u neposrednoj blizini pokretača.
Dodatne prednosti:
- ušteda troškova zahvaljujući mogućem smanjenju tlaka
- kraće vrijeme prebacivanja
- kraće pneumatske cijevi
Sigurnosna tehnologija uz AS-i: jednostavno, intuitivno, fleksibilno.
Konvencionalno ožičenje uređaja tipke za slučaj opasnosti iznimno je složeno.
Kabeli se moraju izrezati na duljinu i položiti. U komori priključaka tipke za slučaj opasnosti, moraju se skinuti i opremiti žičanim rukavcima prije nego što se mogu spojiti na kontaktne točke.
AS-i smanjuje troškove polaganja kabela i sastavljanja na najmanju moguću mjeru. Upotrebom priključnog kabela M12, tipka za slučaj opasnosti jednostavno se spaja na konektor za pomicanje izolacije čime se jamči brza i sigurna veza zahvaljujući metodi probijanja.
- Najjednostavnije ožičenje zahvaljujući tehnologiji probijanja
- Manje dokumenata
- Jasna konstrukcija
- Rješavanje je problema jednostavno
Jedinstvena kombinacija za upravljanje proizvodnjom
- Oznaka se automatski očitava kada antena prođe
- Visoka pouzdanost očitavanja u svim područjima primjene
- Pristupnik je glavni kraj i njime se odašilje vrijednost svakoj sabirnici polja
- Certifikacijom AS-Interface jamči se kompatibilnost neovisno o proizvođaču
Jednostavno ožičenje za podatke i energiju
- Brzo spajanje
- Fleksibilno grananje
- Bez probira
- Adresa, poveži,... spremno!
Nije potrebna konfiguracija.
Rješenja AS-Interface za prehrambena i procesna područja primjene
Konvencionalno ožičenje
- Mnogo priključaka
- Složeno ožičenje
- Duge pneumatske cijevi
- Mnogo dokumentacije
- Zbunjujuće
Upravljanje i povratne informacije putem sučelja AS-Interface
- Podatci i energija na jednom dvožičanom kabelu
- Brza tehnologija povezivanja
- Fleksibilno grananje, jednostavno i jasno strukturiranje