• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori cilindra
  2. Senzori za hidrauličke cilindre

Senzori za hidrauličke cilindre

Senzori položaja otporni na tlak obično se upotrebljavaju za otkrivanje klipa na hidrauličkim cilindrima. Otkrivaju se samo feromagnetski metali. Osim što se upotrebljavaju kao granične sklopke u hidrauličkim cilindrima, senzori se također upotrebljavaju na drugim hidrauličkim komponentama, kao što su ventili ili pumpe.

Jednodijelno potpuno metalno kućište izrađeno od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika otporno je na skokove tlaka do 1000 bara (tlak pucanja) i može podnijeti do 10 milijuna tlačnih ciklusa. Široki raspon radne temperature i visoka stopa zaštite omogućuju upotrebu senzora u izrazito teškim industrijskim uvjetima.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Osobito robusni senzori od nehrđajućeg čelika

Za visoke zahtjeve za senzore u primjenama s hidrauličkim cilindrima ifm electronic nudi vlastiti prilagođeni razvoj.
Senzor je izrađen od jednodijelnog kućišta od nehrđajućeg čelika. Stoga se zahtjevi za tlakom do radnog tlaka od 500 bara mogu trajno provesti. Osim toga, robusno kućište senzora također podnosi skokove tlaka i tlakove pucanja do kojih dolazi u takvim primjenama. Senzori serije MFH zabrtvljeni su O-prstenom i potpornim prstenom. Na senzorima serije M9H O-prsten je radijalno umetnut te se njime osigurava dodatni mehanički graničnik tijekom postavljanja.

Senzorom se otkriva krajnji položaj na hidrauličkim cilindrima u pokretnim strojevima ili u tehnologiji oblikovanja. Obično se ovdje skenira korak između klipnjače i klipa. Prema načelu rada otkrivaju se samo feromagnetski metali (čelik). U samom senzoru elektroničkom magnetootpornom mjernom ćelijom (ćelija MR) otkriva se stalno magnetsko polje koje se nalazi uz nju unutar senzora. Stoga je ta ćelija MR u stalnom magnetskom polju. S obzirom na to da kućište od nehrđajućeg čelika ne utječe na magnetsko polje, otkrivat će se samo feromagnetski metal klipnjače. Stoga se feromagnetski metal može približno procijeniti, a unutarnje polje mijenja se na takav način da će se nizvodnom elektronikom generirati odgovarajući signal prebacivanja.

Skupina senzora Izlazi Priključak Svojstva

Senzori hidrauličkih cilindara
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Spojnik s M12
  • Spojnik s AMP-om
  • Kabel
  • Otporno na tlak do 500 bara
  • Metalni prednji dio senzora za teške uvjete rada.
  • Visoki tlak pucanja
  • Dizajn kućišta prema industrijskim standardima
  • Očekivani radni vijek od više od 10 milijuna tlačnih ciklusa