• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled senzora razine
  2. Primjena za graničnu vrijednost razine
  3. Rasute krute tvari

Senzori razine za rasute krute tvari

Obitelj senzora Dužine umetka Tehnologija Signal Točke koje treba uzeti u obzir

LMC
10…40mm Spektroskopija impedancije • Prekidač
• IO-Link
• potiskuje se stvaranje ostataka, prskanja i pjene
• pouzdana alternativa za vilice za namještanje
• sposobnost diferencijacije medija

KG, KI, KQ
Domet mjerenja
do 40mm
Kapacitivna • Prekidač
• IO-Link
• otkrivanje se obavlja putem alata za postavljanje, stakla za provjeru, plastičnog spremnika ili izravnog doticaja
• dostupan je inovativni prikaz u obliku stupčastog grafikona
• kućište KQ niskog profila postavlja se na ravnu površinu

UGT, UIT
Domet mjerenja
do 8m
Ultrazvučna • Prekidač
• IO-Link
• točno otkrivanje razine neovisno o mediju
• stvarna udaljenost dostupna je putem sustava IO-Link

O1D
Domet mjerenja
do 9,8m
Fotoelektrična • prekidač
• IO-Link
• PMD – mjerenje svjetlosnog impulsa
• neovisno o boji/kutu
• udaljenost/razina putem sustava IO-Link

KQ10
228mm
složivo
Kapacitivna • prekidač
• IO-Link
• postavljanje izvan nemetalnog spremnika uporabom nosača ili ljepila
• jedinice se mogu slagati radi pokrivanja većih spremnika
• indikacija razine kratkim pregledom putem stupčastog grafikona svjetla LED