• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Pregled senzora razine
  2. Primjena za neprekidno praćenje razine
  3. Mediji na bazi ulja

Senzori razine za medije na bazi ulja

Obitelj senzora Dužine umetka Tehnologija Signal Točke koje treba uzeti u obzir

LR
100…2000mm Navođeni valni radar • Odašiljač
• Prekidač
• IO-Link
• jednostavno postavljanje s gornje i donje strane
• mjerne točke izrezane do potrebne dužine
• koaksijalnim cijevima povećava se jačina signala za primjene s uljem

LK/LT
264…728mm Kapacitivna • Odašiljač
• Prekidač
• IO-Link
• jednostavno postavljanje s gornje i donje strane
• neovisna zaštita od preljeva
• varijantama LT uključuje se temperaturni izlaz

KQ10
228mm
složivo
Kapacitivna • Prekidač
• IO-Link
• postavljanje izvan nemetalnog spremnika uporabom nosača ili ljepila
• jedinice se mogu slagati radi pokrivanja većih spremnika
• indikacija razine kratkim pregledom putem stupčastog grafikona svjetla LED

PS
0…1bara Hidrostatski tlak Odašiljač • naprosto ispustite u spremnik
• dvožični odašiljač
• kompenzacija tlaka putem interno ventiliranog kabela

PN
Neograničeno Hidrostatski tlak • Odašiljač
• Prekidač
• IO-Link
• postavljanje s donje strane spremnika
• dvobojni zaslon

PG
Neograničeno Hidrostatski tlak • odašiljač
• prekidač
• postavljanje s donje strane spremnika
• mjerač/digitalni zaslon

PA/PX
Neograničeno Hidrostatski tlak Odašiljač • postavljanje s donje strane spremnika
• dvožični odašiljač