• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Master IO-Linka za upravljački ormarić s vezom IoT

Sigurna razmjena između razina OT-a i IT-a

Čak i u modernom svijetu industrije 4.0, zaštita infrastrukture vašeg sustava od vanjskih utjecaja glavni je prioritet. Moduli glavnog uređaja IO-Linka temeljenih na tehnologiji interneta stvari djeluju kao decentralizirani pristupnici u mreži za automatizaciju i prosljeđuju podatke s povezanih senzora na sabirnicu polja. Povezivanje s razinom IT-a ostvaruje se preko zasebne utičnice za IoT Ethernet. Podatci se prenose putem uspostavljenog sučelja TCP/IP JSON. To vam omogućuje obradu relevantnih podataka za obradu na razini IT-a i u sustavima ERP uz održavanje sigurnosti vaše instalacije.

Praktična postavka parametara pomoću alata moneo configure free

Intuitivni softver moneo|configure free automatski otkriva cijelu vašu infrastrukturu IO-Linka i slaže je u definiranu strukturu stabla na jasan način. Glavni uređaji i senzori prikazani su sa svojim odgovarajućim parametrima i njima se može upravljati centralno u softveru.

Jednostavno priključivanje senzora

Senzori i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Priključni kabeli pričvršćuju se pomoću uklonjivih rešetkastih stezaljki na masteru IO-Link. Može se priključiti do osam senzora IO-Link i napajati ukupnom strujom do 3,6A. Dužina kabela može biti do 20m.