• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Glavni uređaj IO-Linka
  4. IO-Link - Glavni uređaji za upravljačke ormariće
  5. AL1940

IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

AL1940

IO-Link Master CL MB 8P IP20

IO-Link master sa Modbus TCP interfejsom

AL1940

IO-Link Master CL MB 8P IP20

  • Odvojenost automatske mreže i mreže IT
  • Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
  • Maleni dizajn zahtijeva jako malo prostora za postavljanje upravljačke ploče
  • Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Primjena
Primjena moduli I/O za uporabu u upravljačkim ormarićima
Električni podaci
Radni napon [V] 20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 300...3900; (US)
Zaštitna klasa III
Napajanje senzora US
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 3,6
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 16; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 8
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 8; (IO-Link Port Class A)
Visoka razina prekapčanja [V] 11...30
Niska razina prekapčanja [V] 0...5
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 8; (IO-Link Port Class A)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 300
Osigurano protiv kratkog spoja da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol Modbus TCP
Tvorničke postavke
IP adresa: 192.168.1.250
subnet maska: 255.255.255.0
gateway IP adresa: 0.0.0.0
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Ethernet - Internet of Things
Standard prijenosa 10Base-T; 100Base-TX
Stopa prijenosa 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Tvorničke postavke
IP adresa: 169.254.x.x
subnet maska: 255.255.0.0
gateway IP adresa: 0.0.0.0
MAC adresa: pogledaj tip oznake
Napomena o sučeljima
Sigurnosni protokol: HTTPS
IO-Link Master
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Broj ulaza razreda A 8
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...65
Temperatura skladištenja [°C] -25...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaštita IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [godina] 78
Mehanički podaci
Težina [g] 329,5
Materijali kućište: PA Narančasto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
rešetkaste stezaljke: 9
Opaske
Opaske
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad.
Količina pakiranja 1 kom.