• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Zaslon ecomatDisplay od 4,3inča postavlja nove standarde

Novi standard u kompaktnoj klasi

Kad god je potrebna jasna komunikacija, preciznost i radni učinak u skučenim prostorima, savren je izbor najkompaktniji član obitelji zaslona ecomatDisplay. Zato to HMI od 4,3 inča ne pravi kompromise kada je u pitanju interakcija čovjeka i stroja: 16 milijuna boja, zaslon visoke razlučivosti i dobra čitljivost čak i pod ekstremnim kutovima ili u ekstremnim uvjetima osvjetljenja osiguravaju jasnu razmjenu informacija u bilo kojoj situaciji.

Jednostavan za povezivanje, ekonomičan, komunikativan

Brojne mogućnosti povezivanja i irok raspon podržanih komunikacijskih protokola omogućuju jednostavnu i opsežnu integraciju zaslona ecomatDisplay u stroj. Codesys 3.5 i sveobuhvatna biblioteka softverskih modula drutva ifm omogućuju praktičnu vizualizaciju najrelevantnijih informacija.
Osim toga, operativni sustav temeljen na Linuxu može se upotrebljavati za prilagodbu, kao to je vizualizacija putem QT-a. Snažni procesor DualCore i jednako učinkovit DDR4 RAM osiguravaju pouzdanu obradu svih podataka i upravljačkih naredbi. Za sve navedene tehničke značajke kompaktni HMI treba samo pet vata snage.

ecomatDisplay izdržljiv

Robusno kućite, već poznato iz drugih zaslona ecomatDisplay, pruža uređaju od 4,3 inča maksimalnu zatitu od vanjskih utjecaja, to ga čini idealnim za upotrebu u ekstremnim radnim uvjetima.