- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Jedinice za rad i nadzor
- Robusno sučelje HMI sa 64-bitnim višejezgrenim procesorima
- CR1141
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
Programabilni grafički zaslon za upravljanje pokretnim strojevima
CR1141
ecomatDisplay/4.3"/STD./U
- Snažan, robustan HMI s modernom 64-bitnom arhitekturom
- RGB Osvijetljene funkcijske tipke s osjetilnom povratnom informacijom.
- USB sučelje visokog radnog učinka kao servisno sučelje
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 3.5
Primjena
Primjena | za pokretnu uporabu; Za uporabu u industrijskim uvjetima; za uporabu u vlažnim okruženjima |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 12 / 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 333; (24 V DC) |
Potrošnja energije [W] | 8 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 1; (ulaz usluge koji se ne može konfigurirati) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Operativni sustav | Embedded Linux |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN; USB |
---|---|
Broj sučelja CAN | 1 |
Broj sučelja USB | 1 |
Stopa prijenosa | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; slobodan protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Sučelje | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Tvorničke postavke |
|
Stopa prijenosa | < 480 MBit/s |
---|---|
Inačica | 2.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||||||
Temperatura skladištenja [°C] | -30...85 | ||||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) | ||||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 5000 | ||||||
Zaštita | IP 65; IP 67 | ||||||
Stupanj zaprljanja | 2; (prije instalacije i prilikom zamjene uređaja) | ||||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Željezničke primjene |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 493,05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja; postavljanje na ploče ili izreze ploča; (izrez ploče: 114 x 99 mm) | ||||||
Dimenzije [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij omotano prahom; Zaslon: Staklo protiv odsjaja i stvrdnuto; stražnja strana kućišta: plastika; dijafragma: Gore-Tex | ||||||
Informacije o vijeku trajanja |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
||||
Razlučivost prikaza | 800 x 480 | ||||
Vrsta zaslona | prikaz u boji | ||||
Veličina zaslona | 4,3" | ||||
Omjer prikaza | 16:10 | ||||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | LED | ||||
Dubina boje | 24 Bit | ||||
Svjetlina [cd/m²] | 1000; (prilagodljivo: 0...100 %; Duljina koraka: 1 %) | ||||
Omjer kontrasta | 800:1 |
Hardver
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Masovna pohrana | 4 GByte Flash |
Neizbrisiva memorija | 8 kByte |
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; UTC, međupohranjeno putem akumulatora |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - CAN
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - USB
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: B |