• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Senzor tlaka s visokokvalitetnom keramičkom mjernom ćelijom

Robusno i bez održavanja

S procesne strane senzore tlaka ne treba održavati jer nemaju elastomernu brtvu. Robusna keramička mjerna ćelija u ravnini otporna je na tlačne i vakuumske udare i udarce abrazivnim tvarima. Pored toga, senzor je otporan na srednje temperature do 150 °C (maks. 1 h). Stoga je osobito prikladan za sva uobičajena područja primjene u prehrambenoj industriji.

Visoki stupanj točnosti

Predajnici tlaka PM16 i PM17 imaju ukupnu točnost od 0,2 %. Nadalje, kompenzacija temperature s brzim promjenama temperature (npr. u postupcima CIP/SIP) znatno je poboljšana. Senzor je dakle prikladan za sva uobičajena područja primjene u prehrambenoj industriji.

Fleksibilno postavljanje

Senzori su dostupni s Triclampom za izravnu ugradnju, G1 stošcem za brtvljenje i G1 Aseptoflex-Vario za ugradnju s procesnim i zavarivačkim prilagodnicima u spremnike i s G1/2 stošcem za brtvljenje posebno za ugradnju u cijevi.

Besplatni tvornički certifikat

Na stranici www.factory-certificate.ifm možete besplatno preuzeti tvornički certifikat za svaki kupljeni senzor tlaka PM.

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka.

Transparentni procesi
Trenutačni tlak se šalje precizno s najvećom mogućom razlučivošću putem IO-Linka. Time se olakšava praćenje procesa u svakom trenutku.

Jednostavno postavljanje
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem veze IT, npr. moneom, upotrebom IO-Linka.