Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
- 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću tipke za potvrdu ili IO-Linka
- Sa IO-Linkom za prijenos signala i dijagnostičkih podataka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN; (prigodno za parametrizaciju) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) | ||||
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 | ||||
Tvorničke postavke |
|
||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||
Zaštita od preopterećenja | da |
Izlazni signal | signal prekapčanja |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Izlazni signal | impulsni signal; signal prekapčanja; (prigodno za parametrizaciju) |
---|---|
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 500 |
Izlaz impulsa | vanjska procjena prigušnih impulsa |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Područje regulacije [Imp/min] | 3...24000 |
Princip mjerenja | indukcijski |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 10 |
Histereza [% od Sp] | 10...30 |
Preciznost ponavljanja IO-Link [%] | 1; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Temperaturni drift | ± 10 %; (završne vrijednosti mjernog raspona) |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0...15; (Duljina koraka: 1 s; default: 10 s) |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 60000 |
Startno premoštenje [s] | 0...30; (Duljina koraka: 100 ms; default: 10 s) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,7 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | brojač ciklusa koji se uključuje prekidačem; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; posebna oznaka aplikacije | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 471 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 75 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PA; prozor LED: PEI; zaporne matice: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 35 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|