• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Bez kompromisa: čvrsti sustav ocjenjivanja UHF za rad u teškim okolinama

  • Antena, jedinica za ocjenjivanje i prekidač, sve u jednom uređaju, smanjenje vremena ugradnje
  • Čita do 16 oznaka na udaljenosti do tri metra
  • Moguća je ugradnja u metalnim ili mokrim okruženjima
  • Sučelje sabirnice polja, digitalni ulazi/izlazi i IO-Link za manje složenosti ožičenja

Sada i uz IO-Link

Digitalizacija i proizašli zahtjevi za industrijska rješenja za identifikaciju u stalnom su porastu. Iz tog razloga ifm nudi kompaktne uređaje RFID UHF visoke učinkovitosti ne samo s klasičnim sučeljima sabirnice polja i IoT, već sada i s IO-Linkom.

Prijenos podataka putem mreže, izravno upravljanje pokretačima

Sustavi RFID izvrsno su rješenje kada se radi o praćenju proizvoda u intralogistici. Uz rješenja IoT ili IO-Link RFID UHF, traženje i praćenje može se implementirati na još jednostavniji način, na primjer, zahvaljujući pojednostavljenom postavljanju parametara i vizualizaciji softvera ifm moneo Configure.

Pogodnosti rješenja UHF RFID poduzeća ifm:

Varijante DTE-a sa sučeljem sabirnice polja

Sustavi ocjenjivanja DTE imaju integrirani mrežni poslužitelj za postavljanje uređaja, kao i za praćenje i dijagnostičke podatke kada su integrirani u oblak. Zahvaljujući svojim sučeljima, varijante DTE-a idealne su za izravno povezivanje s računalima, industrijskim računalima ili PLC-ovima. Signali se također mogu provući kroz dodatno sučelje sabirnice polja, čime se smanjuje složenost ožičenja na razini polja.
Pored toga, jedinice imaju dva digitalna ulaza i izlaza. Integrirane logičke funkcije mogu se upotrebljavati za prethodnu obradu podataka, na primjer, za izravno upravljanje signalnom svjetiljkom u skladu sa situacijom.
Uređaji s jezgrom IoT pružaju napredne podatke, događaje i usluge putem uobičajenih protokola kao što su HTTP, MQTT i JSON.

Varijante DTI-ja s IO-Linkom

IO-Link omogućuje osobito jednostavno podešavanje parametara i brzo postavljanje. Načini rada mogu se u bilo kojem trenutku prilagoditi primjeni za maksimalnu fleksibilnost. Sveobuhvatni parametri antene i dijagnostički podaci mogu se pozvati i vizualizirati putem softvera moneo. Ovime se omogućava najveća transparentnost.

Područja primjene

Zahvaljujući dometima do 3 m, sustavi su idealno prilagođeni za traženje, praćenje i sljedivost. Na primjer, digitalni izlazi mogu se upotrebljavati za identifikaciju vozila i otvaranje vrata – bez ikakvog programiranja ili kašnjenja. U intralogistici sustav se može upotrebljavati za neprimjetno praćenje proizvoda.
Istovremeno se može čitati do 16 oznaka.

Proizvodi