• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Obrada slike / identifikacija
  3. RFID
  4. Identifikacijske pločice
  5. E80409

Pločica sustava RFID

E80409

ID-TAG/86 x 54 /04

Pločica sustava RFID

E80409

ID-TAG/86 x 54 /04

  • ce
  • ukca
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] 860...960
Veličina memorije [bit] 192
Vrsta memorije EEPROM
Vrsta čipa Impinj Monza 4QT
Elektronička šifra proizvoda (EPC) 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
Standard sustava RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Maks. ciklusi očitavanja neograničeno
Maks. ciklusi ispisivanja 100000
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -35...50
Mehanički podaci
Težina [g] 49,1
Dimenzije [mm] 54 x 85,6 x 0,76
Materijali kućište: PVC
Opaske
Količina pakiranja 10 kom.
Drugi podaci
udaljenost očitavanja (m)
DTE80x 1,8
DTE90x 1,1
ANT860 / ANT960 4,8
ANT820 / ANT920 1,5