• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Neprekidni prijenos signala digitalnog senzora putem sabirnice polja

  • Moduli Ethernet za PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP
  • Izravno povezivanje senzora pojednostavljuje strukturu mreže
  • Integrirana funkcija brojača za jednostavnu implementaciju primjena visokofrekventnog brojača
  • Čvrsto kućište prikladno za upotrebu u okruženjima sa zahtjevima za čišćenje ispiranjem

Moduli za Ethernet za terenske primjene

Decentralizirani moduli DI služe kao pristupnik između binarnih senzora i sabirnice polja. To znači da se binarni signali prebacivanja u polju mogu prenositi izravno preko sabirnice polja. Nisu potrebni dodatni sustavi prijenosa u topologiji sabirnice polja.

Čvrsto i trajno zategnuto

Moduli ifm idealan su izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC i EVF. Tehnologija ecolink jamči pouzdane priključke M12 priključnih kabela, trajno otporne na prodor.

Prednosti i koristi za kupce

Razvoj obitelji mastera IO-Link s digitalnim ulaznim modulima

Moduli za Ethernet savršen su dodatak obitelji IO-Link mastera poduzeća ifm. Imaju isti dizajn, konfiguraciju priključka i standardizirane priključke M12.

Integrirana funkcija brojača za primjene visokofrekventnog brojača

Funkcija visokofrekventnog brojača može se aktivirati putem PLC-a. Impulsi koje prenosi senzori broje se unutar modula i ciklički se prenose na PLC kao paket za brojač. Time se jamči precizno brojanje na koje ne utječe vrijeme ciklusa PLC-a.

Napajanje snažnim naponom

Moduli za Ethernet nude različite mogućnosti spajanja za napajanje napona: A-kodirani poveznik M12 s 1 x 4 A- i L-kodiranim poveznikom M12 s 2 x 16 A. Posljednji se može serijski povezati na druge module obitelji proizvoda.

Proizvodi

Tehnologija povezivanja

Dodatci