- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Premosni kabeli
- Kabelski premosnici za opskrbu energijom za terenske module
- EVF495
Spojni kabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
Spojni kabel
EVF495
VDOGH040VAP0010P04STGH040VAP
- Za uporabu u higijenskim i vlažnim područjima u industriji hrane
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Kabelska ovojnica načinjena od vatrootpornog materijala bez halogena
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Veliki poprečni presjek kabela za smanjenje pada napona i prijenos većih struja
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | 0...100 | |
Temperatura skladištenja [°C] | -25...55 | |
Skladišna vlažnost [%] | 10...100 | |
Drugi klimatski uvjeti za pohranu u skladu s navedenim razredom |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 698 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | PP bez halogena; Brtva: EPDM | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | PP | ||||||||
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, MPPE, bez halogena, Sivo, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PP; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |