• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Memorija mobilnih podataka za IO-Link: mala veličina, veliki prostor

  • 128 kilobajta pruža dovoljan kapacitet memorije za važne podatke i povijesti
  • Informacije bitne za postupak pružaju se lokalno
  • Naljepnica digitalne vrste: jednostavna registracija razmjenjivih dijelova na PLC

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Sučelje COM3 jamči brz prijenos podataka

Razmjena lokalnih informacija u mreži postrojenja

Vanjska memorija DSU IO-Linka jest višenamjenski mobilni uređaj za lokalni prijenos podataka. Spojen na master IO-Link, mali uređaj omogućuje dostupnost pohranjenih podataka svim povezanim prijemnicima. Na primjer, ako se upotrebljava naljepnica digitalne vrste za razmjenjiv alat, PLC može je neovisno i pouzdano identificirati, izvlačiti informacije o radnim satima i upozoriti rukovatelja na potrebu za održavanjem kako bi se spriječilo oštećenje alata ili predmeta na kojoj se radi. Tijekom rada, podatci se neprekidno zapisuju u memoriji. Zahvaljujući sučelju COM3 s 230,4 kbit/s. Ukupno 128 kilobajta pruža dovoljno prostora za sve važne podatke.

Konfiguracija i očitavanje podataka putem moneo|configure

DSU100 je nosač podataka FRAM od 128 kilobajta koji služi kao medij za pohranu u industrijskim okruženjima. Postavljanje parametra i izmjena podataka odvijaju se putem integriranog sučelja IO-Link i mogu se provesti putem, na primjer, softvera moneo|configure dok sustav ne radi.

Opis tehnologije

DSU100 je nosač podataka FRAM od 128 kilobajta koji služi kao medij za pohranu u industrijskim okruženjima. Postavljanje parametra i izmjena podataka odvijaju se putem integriranog sučelja IO-Link i mogu se provesti putem, na primjer, softvera moneo|configure dok sustav ne radi.

Informacije specifične za stroj

IODD potreban za konfiguraciju jedinice, detaljne informacije o strukturi obradnih podataka, dijagnostičke informacije, adrese parametara i bitne informacije o potrebnom hardveru i softveru IO-Link mogu se pronaći na mrežnom mjestu www.ifm.com

Načini rada uređaja

Uređaj podržava razne načine rada, kao što je očitavanje globalno jedinstvenog UID-a specifičan za uređaj, očitavanje i zapisivanje do 28 bajtova u jednom ciklusu IO-Link te očitavanje i zapisivanje većih količina podataka, uz ograničenja duljine koje obično određuje PLC. Automatski pristup memorijskom štapiću tijekom rada može se definirati putem brojnih naredbi kojima se regulira i upravlja pristup očitavanju i zapisivanju.