• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Veliki radni učinak IO-Linka u malom kućištu M8

  • Dugi senzorni domet, potrebno je minimalno prostora
  • Jednostavna ugradnja i zamjena zahvaljujući standardnom povezniku M8

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Idealno rješenje gdje je prostor vrhunski: Udaljeno postavljanje parametara putem uređaja IO-Link
  • Pouzdanost postupka zajamčena je praćenjem točke prebacivanja za otkrivanje trošenja
  • Dijagnostičke funkcije poput interne jedinice za praćenje temperature, pomažu u sprječavanju kvarova

Izvrsni radni učinak u malom kućištu

S 3 mm (ugrađeno) i 6 mm (neugrađeno), raspon senzora veći je od standardnih konvencionalnih senzora M8. Zahvaljujući visokoj učestalosti prebacivanja od 600 Hz, senzori također rješavaju zahtjevne zadatke otkrivanja položaja gdje je prostor ograničen.

Više radnog učinka zbog IO-Linka

Osim izlaza za prebacivanje, senzor ima sučelje sustava IO-Link. Moguće je i praktično udaljeno postavljanje parametra. Zahvaljujući visokoj preciznosti, korisnik može pratiti točku prebacivanja do najbližeg milimetra i otkriti mehanička odstupanja, npr. prouzročena trošenjem u ranoj fazi. Opsežne dijagnostičke funkcije, poput integrirane jedinice za praćenje temperature, pružaju dodatnu sigurnost prilikom ugradnje slanjem ranih upozorenja u kritičnim područjima primjene.

Dodatci