• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Decentralizirano i pametno praćenje okretnih strojeva

  • Mini zaslon s funkcijom praćenja brzine za izravno postavljanje na osjetnik
  • Zaslon brzine na terenu s promjenom boje (crvena/zelena)
  • Dvije vrijednosti ograničenja koje se mogu prilagoditi, svaka sadrži svoj izlaz za prebacivanje

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Sustavom IO-Link omogućuje se postavljanje parametara van zone opasnosti
  • Prijenos trenutačne brzine upravljaču sustavom IO-Link

Pretvara se bilo koji osjetnik u monitor za praćenje brzine
Bilo da se radi o induktivnom, kapacitivnom ili fotoelektričnom osjetniku: Ovim se malim uređajem bilo koji osjetnik kojim se stvaraju impulsi pretvara u monitor za praćenje brzine. Mini zaslon s funkcijom praćenja brzine može se izravno zaviti na osjetnik pomoću priključka M12 ili postaviti na terenu. Dvije vrijednosti ograničenja koje se mogu prilagoditi, svaka sadrži svoj izlaz za prebacivanje kao i zaslon s izmjeničnim crvenim/zelenim signalom ako je trenutačna vrijednost iznad ili ispod definiranog raspona brzine. Jedinica se praktično postavlja sustavom IO-Link ili uporabom gumba na uređaju. Vrijednost brzine može se prenijeti upravljaču protokolom za digitalnu komunikaciju. Zbog toga se monitorom za brzinu uključuje jeftino i fleksibilno rješenje za decentralizirano praćenje prijenosnih traka, pužnih prijenosnih traka, ventilatora, uređaja za centrifugu, razdjelnika, itd.

Područja primjene
Osobito na polju prijenosne tehnologije brzina osjetnika može se upotrijebiti za razne primjene kao na primjer za praćenje pokretnih traka ili dizala s posudama. Ovdje se uobičajeno upotrebljavaju radi praćenja smanjenja brzine, blokade ili mirovanja.

Prednosti
Mini zaslonom uključuje se potpuno praćenje brzine. Točke prebacivanja i druge parametre moguće je postaviti izravno putem zaslona. Uz to, sustavom IO-Link pružaju se daljinske informacije o trenutačnoj brzini ili točki prebacivanja i konfiguraciji važnih parametara kao što je vrijeme kašnjenja pokretanja.

Načelo rada
Osjetnik se prigušuje prolaskom pored ekscentara ili drugih metalnih meta te se njime odašilju impulsi zaslonu. Na temelju vremenskog intervala između prigušivanja, jedinicom za vrednovanje izračunava se trajanje razdoblja ili učestalost (vrijednost stvarne brzine okretaja) i uspoređuje se s postavljenom točkom prebacivanja (unaprijed postavljena vrijednost). Izlaz se prebacuje tijekom kašnjenja uključivanja i kada se brzinom okretanja premaši postavljena vrijednost za prebacivanje. Mini zaslonom signalizira se prevelika i premala brzina te isključivanje izlaza.