• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Više od vrućeg zraka: osjetnikom protoka jamči se sigurnost

  • Posebno namijenjen za praćenje svježeg i ispušnog zraka na strojevima
  • Posebno prilagođavanje zraku radi ostvarivanja optimalnog radnog učinka
  • Čvrsta sonda za zahtjevna područja primjene
  • 2-u-1: brzina protoka i temperatura

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • Fleksibilno postavljanje parametara, dijagnostika i obrada podataka pomoću sustava IO-Link

Obvezno za sustav ekstrakcije na strojevima
Tijekom postupaka strojne obrade ili oblikovanja uporabom rashladnih sredstava mogu se generirati otrovne aerosoli, dim ili pare. Sustavima ekstrakcije jamči se da ne pobjegnu iz stroja. To je veoma važno za održavanje idealne brzine protoka. Ako je usis preslab, ne dolazi do potpune ekstrakcije opasnih para. S druge strane, prejakim protokom ekstrakcije mogu se usisati komadići ili rashladno mazivo kojima se može začepiti filtar. Osjetnik protoka, koji radi u skladu s kalorimetrijskim mjernim načelom, osmišljava se posebno za ovu svrhu. Odlikuje se čvrstom i potpuno metalnom sondom koja je otporna na agresivnu aerosol, pare i sve čestice koje se prenose zrakom nakon ekstrakcije. Tim se jamči dugi vijek trajanja osjetnika. Integriranim mjerenjem temperature smanjuju se troškovi i složenost ugradnje jer nema potrebe za dodatnim osjetnikom.