• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Prilagodnici, procesni priključak
  4. Mounting adapters
  5. E40268

fiting s pomičnim prstenom

E40268

COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN

fiting s pomičnim prstenom

E40268

COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN

  • Za brzo i jednostavno postavljanje senzora temperature
  • Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
  • Čvrsti dizajn od nehrđajućeg čelika za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Otpornost na visoki tlak
  • acs
  • reg31
  • ktw
Primjena
Montaža fiting s pomičnim prstenom
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi Moguća klasifikacija po PED-u ovisi o području primjene i treba je izvesti korisnik/rukovatelj.
Sigurnosne upute U svim područjima primjene treba provjeriti kompatibilnost medija i proizvodnog materijala.
Mehanički podaci
Težina [g] 161
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Spajanje senzora Ø 8 mm
Procesni priključak spoj navojem G 3/4
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.