• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Sigurnosna tehnologija
  3. Induktivni sigurnosni senzori
  4. Induktivni sigurnosni senzori
  5. GG854S

Induktivni sigurnosni senzor

GG854S

GIGK4008-2PO/SIL2/US

Induktivni sigurnosni senzor

GG854S

GIGK4008-2PO/SIL2/US

  • Certificirano u skladu sa sljedećim normama: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
  • Spajanje na sigurnosni PLC, sigurne module AS-i ili sigurne jedinice za procjenu
  • Osigurava sigurnost rukovatelja i stroja
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x OSSD (A1 i A2)
Slobodna zona [mm] > 11,5
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Način rada trajna operacija
Funkcija vezana uz sigurnost sigurno stanje kada se ispravno priguši
Primjena Upotreba u mobilnim i robusnim područjima primjene
Električni podaci
Radni napon [V] 8...32 DC
Nazivni napon izolacije [V] 60
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Maks. odgoda uključenja [ms] 1000
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija 2 x OSSD (A1 i A2)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5; (30 mA)
Minimalno strujno opterećenje [mA] 1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 10
Izlazni podatci Sučelje tipa C 1. razred
Izlazna voltaža na 24 V Kompatibilno s ulazima EN 61131-2 tipa 1, 2
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Maks. kapacitivno opterećenje CL_max [nF] 20
Domet nadzora
Slobodna zona [mm] > 11,5
Sigurna udaljenost za isključivanje s(ao) [mm] < 6,5
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 1...10
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja na sigurnosni zahtjev [ms] 5
Vrijeme odziva pri pristupanju području omogućenog kretanja [ms] 5
Vrijeme rizika (Vrijeme odgovora za sigurnosne greške) [ms] 100
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Maks. visina iznad razine mora [m] 5000
Ionizirajuće zračenje nije dozvoljeno
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s propisno zavijenom utičnicom ifm)
Kemijski mediji
test prema ISO 16750-5
sljedeći su mediji ispitivani tijekom 22 sata na 60 °C rashladne tečnosti
(HoughtonHocut4480
Oemeta
HYCUT ET 46)
Sljedeći su mediji ispitivani tijekom 22 sata na 75 °C hidraulične tekućine
(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP
Total BiohydranTMP 4HEES
Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)
ulja za prijenosnike
(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)
dizel
biodizel
urea
(AdBlue)
tekućina za kočnice
(K2 TURBO DOT 4)
sljedeći su mediji ispitivani tijekom 22 sata na 23 °C zaštita od korozije
(posebni vosak Sonax za održavanje )
hladno sredstvo za čišćenje
(hladno sredstvo za čišćenje Sonax S )
sredstvo za čišćenje na bazi amonijaka
(Weco Dr. Webers Salmiak-koncentrat (koncentrat amonijeva klorida) )
kiselina iz akumulatora
sljedeći su mediji ispitivani tijekom 2 sata na 23 °C sredstvo za čišćenje naplatka kotača
(Sonax Xtreme Plus)
sljedeći su mediji ispitivani tijekom 10 minuta na 23 °C bezolovni prvoklasni benzin
Testovi / odobrenja
EMC
Industrijske sredine
EN 60947-5-3
EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 20 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
EN 61000-4-8 30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz
EN 55011 Razred B
mobilne primjene samo za rad sa središnjim suzbijanjem rasterećenja (58 V) / nije namijenjeno za aktivan rad tijekom faze pokretanja motora u sustavima od 12 V
ISO 10605 ESD 8 kV CD / 15 kV AD
ISO 11452-2, ISO 11452-5 otpornost na zračeno polje 100 V/m
ISO 7637-2, ISO 16750-2 otpornost na smetnje kroz provodnike/kablovi 12 V / 24 V
impuls 1 2a 3a 3b 4 5b
Stupanj oštrine III III III III III III 58V
Kriterij ispada B B B A A C/B A
EN 55025
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekventnih ciklusa, 1 oktava/minutu u 3 osi
Širokopojasni šum
EN 60068-2-64 h 5,9 g (10...2000 Hz) / efektivno(rms) ubrzanje za ugradnju šasije
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 100 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Neprekidna otpornost na udar
EN 60068-2-27 Ea 40 g 6 ms; po 4000 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
Brze promjene temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 ciklusa
Test sa slanim raspršivačem
EN 60068-2-52 Kb razina ozbiljnosti 5 (4 testna ciklusa)
Sigurnosna klasifikacija
Usklađeno sa zahtjevima
ISO 13849-1: 2015 Kategorija 2, PL d
IEC 61508 SIL 2
IEC 62061 SIL 2
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] ≤ 87600
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)
Industrijske sredine Temperaturno područje -25...70 °C ≤ 175200
PFH [1/h] < 5E-08
Mehanički podaci
Težina [g] 106,8
Kućište Tip navoja
Način ugradnje neizravno ugradivo
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali Navlaka s navojima: Mjed presvučeno bijelom broncom; prednja strana senzora: LCP; prozor LED: PEI; zaporne matice: Mjed presvučeno bijelom broncom
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 25
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Prikaz statusa prekapčanja 4 LED, Žuto
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Opaske
Opaske
materijal za sigurnu ugradnju nije uključen; pričvršćivanje mora provesti korisnik
zadovoljava zahtjeve za okoliš i EMC za rad u poljoprivrednim i šumarskim strojevima, za zemljane radove i građevinske strojeve kao i industrijske kamione
Osim ako nije drugačije navedeno, svi se podatci odnose na referentnu ciljnu pločicu prema IEC 60947-5-2 u čitavom području temperature
(FE360 = ST37-2K) 24x24x1 mm
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno