• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Povezivanje sustava IO-Link na računalo putem priključka USB

  • Za povezivanje osjetnika sustava IO-Link s osobnim računalom priključkom USB
  • Za brzo postavljanje parametara i jednostavno očitanje osjetnika sustava IO-Link
  • Nije potrebno odvojeno napajanje
  • Industrijski kompatibilni, čvrsti poveznici M12
  • Cijeli komplet s kabelom osjetnika i kabelom za priključak USB

Sustav IO-Link za osobno računalo
Sučelje AL1060 master je sustava IO-Link s 1 priključkom koji služi kao pristupnik i kojim se uspostavlja veza između komunikacijskog sustava IO-Link i osobnog računala (putem sučelja USB). Ovim se omogućuje korisnicima praktičnosti konfiguriranje osjetnika sustavom IO-Link na osobnom računalu s odgovarajućim softverom prije ugradnje u postrojenje. Ovim se znatno smanjuje vrijeme trajanja postavljanja i na najmanju moguću razinu smanjuju kvarovi postavljanja. Za većinu osjetnika nije potrebno zasebno napajanje. Zbog toga je osobito jednostavno spojiti osjetnike ugrađene u postrojenju na laptop, tj. očitati vrijednosti postupka ili prilagoditi parametre osjetnika na terenu.

Prednosti i koristi za kupce

Nije potrebno napajanje
Sučelje AL1060 sadrži moćni integrirani pretvarač napona kojim se generira napon senzora od 24 V putem priključka USB od 5 V na priključku sustava IO-Link. Ovisno o računalu, ovaj se izlaz može napuniti strujom do 150 mA. To je dovoljno za rad većine osjetnika. Ako trebaju veće struje na izlazu osjetnika, može se spojiti zasebno napajanje.

Čvrsti priključci koji su kompatibilni s poljem
Tri priključka na uređaju – IO-Link, USB i dodatno napajanje – osmišljavaju se kao čvrsti priključci M12 koji su kompatibilni s poljem. Time se podrazumijeva da se sučelje može upotrebljavati čak i u zahtjevnim okruženjima.

Lampice LED stanja
Putem nekoliko lampica LED stanja korisniku se pruža pregled stanja i olakšava lokalizacija greške. Primjerice, ako napajanje priključkom USB nije dovoljno za osjetnik, na to se ukazuje lampicom LED.

Opseg napajanja
Osim mastera AL1060 sustava IO-Link, kompletom se uključuju svi priključni kabeli potrebni za rad (B-kodirani M12 za priključak USB, A-kodirani M12 za osjetnik). Kao mogućnost dostupna je jedinica za napajanje širokog raspona s različitim pločama prilagodnika za uporabu diljem svijeta.