• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Napajanje napona
  3. 24 V mrežni dijelovi DC
  4. E80121

utični mrežni dio

E80121

Power Supply 24VDC/1.0A/ww

utični mrežni dio

E80121

Power Supply 24VDC/1.0A/ww

  • Pouzdano napajanje senzora radnim naponom od 24 V DC
  • Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
  • Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
  • ce
  • ukca
Električni podaci
Nazivna frekvencija AC [Hz] 50...60
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] 100...240
Izlazni napon DC [V] 24
Zaštitna klasa II
Maks. rezidualna valovitost [mV] 300
Učinkovitost (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [%] 86,8
Ulazna struja (nazivni napon od 230 V AC / 50 Hz) [A] 0,75
Izlazi
Izlazna struja, ukupna [A] 1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...40
Zaštita IP 40; (Vezni utikač M12: IP 69K)
Mehanički podaci
Težina [g] 254,5
Materijali kućište: plastika crno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Adapteri za elektroenergetsku mrežu: 1, EU
1, UK
1, USA
1, AUS
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm²
Poveznik: 1 x M12