• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Ubrzajte otkrivanje palete upotrebom trodimenzionalne kamere

  • Za sve standardne palete s dva džepa za palete
  • Točnost položaja od ±1 cm
  • Rasponi do 4 m
  • Vrijeme otkrivanja <1 s
  • Komunikacija putem Etherneta ili CAN-a
  • Podrška na GitHubu

Moćno
Sustav PDS za otkrivanje paleta je iskušano i provjereno softversko rješenje za brže, u potpunosti automatsko otkrivanje neovisno o položaju za standardne vrste paleta s dva džepa. U kombinaciji s hardverom O3D, otkrivanje položaja palete iznimno je brzo i točno. Time se stvara značajno smanjenje ukupnog vremena ciklusa za otkrivanje paleta u autonomnim i poluautonomnim vozilima za rukovanje paletama.

Učinkovito
Čak i u nepovoljnim okolnim uvjetima, sofisticiranim softverskim rješenjem će se viličar pouzdano dovesti do svojeg odredišta pomoću trodimenzionalnog oblaka točaka kamere ToF. Sustavom za otkrivanje paleta izravno se utječe na radni učinak autonomnih i poluautonomnih vozila putem povećanja brzine otkrivanja položaja palete bez žrtvovanja kvalitete otkrivanja.