• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E3D302

Rashladni element za kamere 3D

E3D302

COOLING ELEMENT 1 SMART CAM

Rashladni element za kamere 3D

E3D302

COOLING ELEMENT 1 SMART CAM

  • Za hlađenje kamera 3D
  • Učinkovito smanjenje površinske temperature
  • Zaštita od pregrijavanja elektronike
  • Brzo i jednostavno postavljanje i pričvršćivanje
  • Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
Mehanički podaci
Težina [g] 505,5
Vrsta montaže nadogradnja / ugradnja
Materijali rasipač: AlMgSi1MgMn; Vodič topline: AlMg3
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
vijci cilindra: 2 x M5 x 70, ISO 4762
vijci cilindra: 2 x M5 x 75, ISO 4762
Matice: 2
Stezaljka
Upute za montažu
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.