• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Analitički senzori
  4. Senzori vodljivosti
  5. LDL210

induktivni senzor vodljivosti

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

induktivni senzor vodljivosti

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • Smanjite nepreciznosti povezane s postupkom čišćenja temeljenim na vremenu
  • Poboljšajte rezultate postupka fleksibilnim mjernim točkama
  • Kompaktan dizajn visokokvalitetnog senzora sprečava kvarove i neplanirane prekide rada
  • Pojednostavnite postupke ugradnje i puštanja u pogon
  • Prijenos signala mjernih vrijednosti bez gubitaka
digitalno u spoju s analognim: Analognom integracijom modernih senzora IO-Link, EIO104 vam omogućuje da ostvarite dva analogna signala iz pametnih senzora IO-Link s nekoliko procesnih vrijednosti.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji Provodne tečnosti
Napomena o medijima
Voda
mlijeko
tekućine CIP
Ne može se rabiti za Pogledajte upute za uporabu, poglavlje „Funkcija i značajke”.
Srednja temperatura [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Snaga tlaka [bar] 16
Vakuumska otpornost [mbar] -1000
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 100
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 2
Princip mjerenja indukcijski
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal; IO-Link
Izlazna funkcija analogni izlaz; skalabilno; moguće prekapčanje vodljivost / temperatura
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Raspon mjera/postavki
mjerenje vodljivosti
Mjerno područje [µS/cm] 100...1000000
Rezolucija [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Mjerenje temperature
Mjerno područje [°C] -25...150
Točnost / odstupanja
mjerenje vodljivosti
Točnost (u mjernom području) 2 % MW ± 25 µS/cm
Pomak [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Preciznost ponavljanja 1 % MW ± 25 µS/cm
Dugotrajna stabilnost 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Mjerenje temperature
Preciznost [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Preciznost ponavljanja [K] 0,2
Rezolucija [K] 0,1
Vremena reakcije
mjerenje vodljivosti
Vrijeme reagiranja [s] < 2; (T09; Prigušenje = 0)
Mjerenje temperature
Vrijeme reagiranja [s] < 40; (T09)
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 5,6
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 922
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...60
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K; (7 dana / 3m dubina vode / 0,3 bar: IP 68)
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 u zatvorenom metalnom spremniku
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Odobrenje UL-a
Broj datoteke UL E364788
Mehanički podaci
Težina [g] 736,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; PEI; FKM
Materijali u kontaktu s medijima PEEK
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj stožac za brtvljenje
Opaske
Opaske
Pažnja: Jedinica se može postaviti samo na procesni spoj stošca za brtvljenje G1.
Stožac za brtvljenje G1A jedinice prikladan je samo za adaptere s metalnim krajnjim zapornikom.
MW = mjerna vrijednost
Upute digitalno u spoju s analognim: Analognom integracijom modernih senzora IO-Link, EIO104 vam omogućuje da ostvarite dva analogna signala iz pametnih senzora IO-Link s nekoliko procesnih vrijednosti.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno