Y-polku
Miksi Y-polku?
Y-polku antaa nämä 95 % prosessitiedoista suoraan käytettäväksi, ohjauksen kautta kiertämättä. IT ja automaatiotekniikka yhdistetään ensimmäistä kertaa helposti ja edullisesti anturista aina SAP®:n asti. Hyödynnä Y-polun edut älykkäisiin ratkaisuihin seuraavilla aloilla
- Tilanvalvonta,
- Energianvalvonta,
- Laadunvalvonta,
- Jäljitys & seuranta ja
- Etäpalvelut.
Liitäntä tehdasverkotukseen
Laitteisto- ja ohjelmistokomponentit mahdollistavat kaikkien liitettyjen anturien ja toimilaitteiden suoran verkotuksen paikalliseen palvelimeen Ethernet-verkon kautta. Tämän liitännän kautta voidaan konetietoja, prosessiparametreja ja diagnoositietoja lukea suoraan ja työstää edelleen IT:llä.
Helppokäyttöinen palvelinohjelmisto LINERECORDER SMART OBSERVER mahdollistaa tietojen analysoinnin asiakaskohtaisesti laadittujen ohjaamojen avulla. Samojen viestintämekanismien avulla voidaan koneita kytkeä suoraan keskenään ja vaihtaa valmistuksen kannalta tärkeitä tietoja.
Ohjausjärjestelmän ohjelmassa on määriteltävä, lähettääkö PLC anturitietoja eteenpäin ohjaustasolle ja mitä tietoja lähetetään. Raportoinnit ja analyysit voivat tapahtua myös ylemmille tasoille. Edellytyksenä tälle on ohjausjärjestelmän ohjelman lisäohjelmointi.
Anturista aina SAP:hen
Ensimmäistä kertaa anturitiedot voidaan siirtää suoraan yrityksen ohjelmistoon, tehtaasta toiseen tai jopa ympäri maailmaa. Reaaliaikaisesti kerätyn tietopohjan analysointi mahdollistaa tehokkuuden lisääntymisen tuotannossa ja energiansäästön, avainsana on Teollisuus 4.0.
Y-polku Smart Factoryyn
Kone- ja anturitietojen täydellinen verkottaminen ja kattava käyttö on Teollisuus 4.0:n julistettu tavoite. Kuulostaa helpolta – kompastuu käytännössä kuitenkin vielä aina moneen esteeseen.